Simcenter Testxpress er en kompromisløs lyd-, vibrations- og holdbarhedsanalysator. Den kombinerer brugervenligheden af en traditionel analysator med højhastighedsydelsen og målekvaliteten i et avanceret målesystem. Det er den perfekte løsning til en bred vifte af vibrations- og akustiske ISO-standarder og leveres med en brugervenlig grænseflade. Simcenter Testxpress integrerer 40 års ingeniørerfaring og er en del af en komplet portefølje af skalerbare test- og ingeniørløsninger.
Optimer produktiviteten fra fejlfinding til certificeringstest
Simcenter Testxpress er designet til brugervenlighed og optimal produktivitet til forskellige typer vibrations-, akustik- eller holdbarhedsrelaterede opgaver, såsom fejlfinding, verifikationsarbejde, mobil test eller kvalifikations- og certificeringstest. Simcenter Testxpress imødekommer alle branchebehov - fra bilproduktion eller hårde hvidevarer til maskinkomponenter eller forretningselektronik. Den intuitive brugergrænseflade er tilgængelig på forskellige sprog, og systemet viser alle relevante parametre. Til ISO-certificeringstesten er alle kontroller og krav fra ISO-standarderne hardkodet i softwaren, så du ikke behøver at bekymre dig om detaljer; blot at klikke på et par knapper genererer den ISO-standardiserede rapport, så uerfarne operatører kan udføre testene.
Med det interaktive skærmlayout kan brugerne trække og slippe data, tilføje skærme og nemt sammenligne målinger. Dette giver en kort indlæringskurve og optimal effektivitet.
Få adgang til hurtigere test og lettere diagnose
Simcenter Testxpress er designet til optimal produktivitet og giver den rigtige kombination af erhvervelses- og analysefunktioner. Systemet viser øjeblikkelige resultater og sparer rå tidsdata til sikkerhedskopiering eller yderligere efterbehandling. Simcenter Testxpress giver nem adgang til avancerede onlineværktøjer såsom filtrering, udjævning, gennemsnit og en matematisk kombination af kanaler. I kombination med specifikke løsninger til ISO-certificeringstest giver den en komplet platform til alle daglige opgaver og giver dig mulighed for at:
- Udfør hurtig Fourier-transformation (FFT), orden, oktav, tællefunktioner og gennemstrømning parallelt, mens du viser realtidsresultater på skærmen
- Valider datakvaliteten på stedet — diagnosticér problemer under målinger
Sikre det ideelle værktøj til fejlfinding og certificeringstest
Simcenter Testxpress har kraftfulde funktioner til at automatisere specifikke målekampagner, fra opsætning af måling og dedikeret efterbehandling til generering af slutrapporter i MS Office, så du kan:
- Automatiser måleprocedurer fra anskaffelse til rapportering
- Forbered målingskampagner på forhånd, og reducer opsætnings- og eksekveringstiden
- Brug foruddefinerede ISO-skabeloner til certificeringstest
- Lås kritiske parametre for at sikre datakvalitet og konsistens
Se nærmere på Simcenter Testxpress
Lær hvordan Simcenter Testxpress kan hjælpe dig med at kvalificere støj, vibrationer og holdbarhed af dine produkter.