Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Testlab?

Øg testeffektiviteten og leverer mere pålidelige resultater. Simcenter Testlab softwarepakken er problemfrit integreret med Simcenter SCADAS dataindsamlingshardwaresystemer og kan være en fremtidssikret investering eller en mere fleksibel, skalerbar og fleksibel tidsbegrænset løsning til at reagere på dine præstationstekniske udfordringer. Det dækker de omfattende testkrav fra støj- og vibrationsingeniører og holdbarhedsingeniører.

Forbedr produktiviteten med indbyggede arbejdsgange

Med sin unikke workflow-baserede grænseflade sætter Simcenter Testlab nye standarder for brugervenlighed, produktivitet og datakonsistens. Softwaren guider brugeren gennem trinene i testkampagnen og foreslår optimale indstillinger til måling og analyse. Problemfri datadeling mellem forskellige applikationer giver enorme effektivitetsgevinster. Indlejret analyse under erhvervelse fremskynder testprocessen og garanterer optimal datakvalitet.

Kør direkte til kilden til støj- og vibrationsproblemer

Simcenter Testlab guider brugerne direkte til kilden til problemet ved hjælp af omfattende analysefunktioner. Det gør det muligt for testteams effektivt at foretage fejlfinding af designproblemer og spore årsagen til et problem direkte til kilden. Det understøtter nemme hva-hvis-analyser for hurtigt at evaluere mulige løsninger og løse problemet effektivt, omkostningseffektivt og hurtigt.

Realiser potentialet i den skiftende testverden

Ved at teste eksisterende komponenter og benchmarking af konkurrencedygtige produkter bruges Simcenter Testlab i vid udstrækning til at forhåndsindlæse data i simuleringsprocessen. Det giver også indlæsningsinformation og feedback for at opdatere virtuelle modeller. Det bruges systematisk til at levere testafledte modeller til komponenter og underenheder, der er for komplekse til at modellere virtuelt. Simcenter Testlab software er let at integrere i Simcenter Amesim software og giver kritisk support til at gøre virtuel simulering effektiv og realistisk. Simcenter Testlab-licensmuligheder giver den fleksibilitet, der er nødvendig for at øge testbrugernes produktivitet med muligheder for at købe, abonnere i et år eller længere og skalere din softwarebrug til dine faktiske behov gennem værdibaseret licensering.

Øg testeffektiviteten og produktinnovationen med Simcenter Testlab

Lær, hvordan du øger effektiviteten og produktinnovationen ved at tackle moderne tekniske udfordringer ved hjælp af Simcenter TestLab — softwaren til dataindsamling, analyse og modellering.

Siemens Simcenter Testlab 2025 interface med avancerede datagrafer og dynamisk visualiseringsteknologi

Hvad er nyt i Simcenter Testlab 2506?

Styrkelse af testteams med AI-assistance og automatisering

Funktioner i Simcenter Testlab