Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter lydkamera?

Simcenter Sound Camera forbedrer dit produkts akustiske design. Dens robuste, modulære design understøtter mange applikationer til lokalisering af lydkilder over et bredt frekvensområde, både i det fjerne og det nære akustiske felt. Den dedikerede software viser resultater umiddelbart efter opstart. Det leverer klare, grafiske resultater, der er lette at fortolke og dele. For øget teknisk indsigt kan du også kombinere Simcenter Sound Camera-hardwaren med Simcenter Testlab software.

Fremskynd akustisk fejlfinding
Dette modulopbyggede digitale mikrofonsystem af høj kvalitet giver et øjeblikkeligt overblik over lydkilder til ethvert støjgenererende objekt. Det kan nemt bruges af lejlighedsvise brugere såvel som eksperter. Det hjælper dig med at bekræfte, at du arbejder på det rigtige problem, og fremskynder derved akustisk fejlfinding.

Brug et robust digitalt system
Systemet er designet til at være en alsidig løsning med arme, der kan tilføjes eller fjernes, hvilket gør det til et fremragende værktøj at arbejde med under flere testforhold. Al elektronik er integreret i arrayet. Enheden er direkte forbundet til softwareapplikationen med et enkelt kabel. Det måler automatisk afstanden til kildeobjektet.

På grund af dets lette aluminiumsdesign er arrayet robust og stødsikkert, men alligevel kan det komfortabelt håndteres under hele en målekampagne. Det kan nemt og sikkert transporteres på grund af let, men robust emballage.

Få adgang til interaktiv analyse i realtid
Simcenter Sound Camera viser resultater med det samme efter opstart. Alle relevante oplysninger vises i en enkeltarksapplikation på en klar og grafisk måde. Det kræver ingen træning. Realtidssoftwaren er meget interaktiv, så du kan ændre frekvensområdet, skærmindstillingerne og gennemsnitsmetoden. Enhver ændring opdaterer kildeplaceringskortene, så du kan fremskynde undersøgelsen.

Hvordan lokalisering af lydkilder hjælper med at redde minearbejdernes hørelse

Simcenterløsningen reducerede test- og måletiden betydeligt, reducerede omkostningerne og hjalp mineselskaber med at opnå sikrere arbejdsmiljøer hurtigere og mere effektivt.

Simcenter lydkamerafunktioner

Lokalisering af lydkilde

Visualiser lydkilder nøjagtigt, intuitivt og hurtigt med Simcenter Sound Camera. Det hjælper dig med det samme at bekræfte, at du fokuserer på det dominerende støjproblem. Vores modulopbyggede digitale og analoge mikrofonsystemer understøtter en bred vifte af applikationer fra akustisk fejlfinding til lydeffektrangering og aero-akustisk vindtunneltest.

Læs mere om lokalisering af lydkilder
Se webinar

Engineer performing sound source localization with Simcenter Sound Camera.