Skip to main content

Hvorfor vælge Simcenter SCADAS XS?

Test og fejlfinding af dit produkt med det sammeSimcenter SCADAS XS hjælper dig med at udføre hurtige og pålidelige målinger og leveres med en tablet til øjeblikkelig undersøgelse, diagnostik og fejlfinding. Med sit kompakte design passer Simcenter SCADAS XS komfortabelt i din hånd. Den har pålidelig indbygget datalagring og en hel arbejdsdag med batteriautonomi, hvilket giver den fleksibilitet, du har brug for for at forbedre testeffektiviteten.

Afspil hele det indspillede lydbilledeSimcenter SCADAS XS kan kombineres med et valgfrit Simcenter SCADAS 3D Binaural Headset til omkostningseffektiv binaural optagelse og øjeblikkelig dataafspilning af høj kvalitet af ethvert analogt Sony/Philips Digital Interface-format (S/PDIF) eller headsetkanal. Denne integrerede afspilningsfunktion giver en nem og effektiv måde at validere akustisk kvalitet på.

Udvidelse af Simcenter SCADAS XS-systemerDu kan kombinere forskellige Simcenter SCADAS XS-systemer i en distribueret testopsætning, der betragter de forskellige systemer som individuelle frontend. Det kombinerede system synkroniserer tidssignaler, mens det streames til en enkelt målefil efter præcisionstidsprotokollen (PTP) baseret på Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1588 standard. Denne konfiguration giver dig mulighed for at opsætte stjernetopologier med en kabellængde på 50 meter ved hjælp af en standard Ethernet-forbindelse.

Se nærmere på Simcenter SCADAS XS

Lær hvordan du drager fordel af det lille, men kraftfulde SCADAS XS-anskaffelsessystem for at nå dine testmål.

Casestudie

MAHLE

Læs, hvordan MAHLE SmartBike Systems former fremtidens mobilitet og reducerer tiden for karakterisering af drivlinjestøj med 80 procent.

A close-up of a Mahle 86354 shero engine part with a metallic finish and intricate design.
Case Study

Using advanced testing solutions to streamline e-bike drivetrain NVH analysis

Firma:MAHLE

Industri:Consumer products & retail

Beliggenhed:Palencia, Spain

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Simcenter SCADAS XS funktioner

Håndholdt dataindsamling

Nyd fleksibiliteten og de brede støj- og vibrationstestfunktioner i Simcenter SCADAS XS. Det giver den ideelle størrelse, fleksibilitet og måleydelse for optimal mobilitet, hvilket muliggør øjeblikkelig feltdiagnostik og fejlfinding. Den har en dedikeret tabletapplikation, der gør det muligt for ikke-ekspertbrugere nemt at konfigurere målinger, validere erhvervede data på stedet og eksportere dem til brancheprøvede formater.

Se webinar

An engineer using a Simcenter vibration testing device

Få mere at vide