En komplet portefølje til alle felt- og laboratorietestkrav
Simcenter SCADAS Mobile hardware inkluderer forskellige systemer, der opfylder alle dine mobile testbehov, fra ultralette, men robuste systemer på 2,5 kg (kg), der har en nominel 2,5-timers batteriautonomi, til systemer i bærbar computer, der kan hoste fra otte til 216 kanaler i en enkelt ramme.
Byg en stor testopsætning i markenVed hjælp af Simcenter SCADAS Mobile kan du opbygge en stor felttestopsætning med flere rammer for at udvide mobile målinger til at omfatte hundredvis af inputkanaler. Alle systemer kan arbejde i en ægte hovedsekundær konfiguration med fuldt synkroniserede data gemt i en målefil. Den distribuerede indsamling sker gennem optisk kabling, og du kan nemt kæde flere rammer ind i en enkelt måleplatform.
Test af komponentcertificeringDerudover kan du udvide ethvert Simcenter SCADAS Mobile-system til at blive en frontend til applikationer til vibrationsstyring eller certificeringstest af individuelle komponenter under driftsbelastninger.
Simcenter SCADAS Community
Oplev brugerfællesskabet, der udarbejder et stort antal tekniske artikler, der besvarer dine mulige spørgsmål på Simcenter SCADAS. Hvis du ikke finder svaret, skal du stille dit spørgsmål i forummet.