Højtydende laboratoriedataindsamling
Simcenter SCADAS Lab tilbyder dig kanaltællingsuafhængig signalkonditionering og enestående gennemstrømningsydelse, hvilket gør løsningen til et fremragende valg til applikationer såsom modal test med højt kanalantal, vibrationstest på jorden i fly, akustisk højhastighedshastighed eller turbinetest. Derudover kan du med laboratoriemobilitet tilslutte systemet direkte til Simcenter SCADAS Mobile eller Simcenter SCADAS Recorder for yderligere målinger uden at oprette en ny testopsætning.
En udvidelig løsning til krævende laboratorietestDu kan nemt tilslutte yderligere slave-rammer til Simcenter SCADAS Lab ved hjælp af optiske fiberkabler. Denne type modularitet er praktisk til støj- og vibrationslaboratorier og giver dig mulighed for at konfigurere et multi-frame system til mere end 1.000 kanaler. Du kan samle individuelle rammer i hovedsekundære konfigurationer og køre dem som et enkelt objekt.
Test dyre varer sikkertMed et hardware-nødstop kan du udvide ethvert Simcenter SCADAS Lab-system til at blive en frontend til applikationer til vibrationsstyring. Dette inkluderer en 24-bit effektiv digital-til-analog konverter (DAC) output med konisk opstart og nedlukning. Den har en statusudgang til avancerede synkroniseringsformål og giver dig mulighed for at kontrollere sikkerheden ved hjælp af hardwarens nødstop og en power watchdog-funktion.
Simcenter SCADAS Community
Oplev brugerfællesskabet, der udarbejder et stort antal tekniske artikler, der besvarer dine mulige spørgsmål på Simcenter SCADAS. Hvis du ikke finder svaret, skal du stille dit spørgsmål i forummet.