Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Micred Power Tester?

Simcenter Micred Power Tester kombinerer aktiv effektcykling med forbigående termisk karakterisering og termisk strukturundersøgelse. Udfør den ikke-destruktive struktur-funktionsvurdering, mens enheden er monteret, hvilket giver en fuldstændig elektrisk og strukturel vurdering af enheden.

Stol på et pålideligt værktøj
Simcenter Micred Power Tester understøtter automatisk test og diagnose af mulige årsager til fejl i strømkomponenter på produktionsgulvet. Energibehovet fra både forbruger- og industrielle elektroniske systemer stiger, og leverandører af kraftelektronikkomponenter såvel som OEM'er står over for udfordringen med at levere de meget pålidelige systemer, der er nødvendige for luftfart, elektriske køretøjer, tog, elproduktion og genanvendelig energiproduktion. Simcenter Micred Power Tester kan drive modulerne gennem titusinder, potentielt millioner, cyklusser, samtidig med at de leverer en igangværende fejldiagnose i realtid.

Modtag fejldiagnose i realtid
Simcenter Micred Power Tester er den eneste maskine, der er bygget til fremstilling såvel som laboratoriemiljøer, der udfører automatiseret strømcykling, samtidig med at der produceres analytiske data til diagnosticering af igangværende fejl i realtid. Det er designet til at udføre levetidstest for at teste pålideligheden af applikationer, der bruger kraftelektroniske moduler.

Fremskynde processen
Simcenter Micred Power Tester er unik, da den leverer fuldautomatisk effekttest og cykling på samme tid på den samme maskine uden at skulle fjerne den enhed, der testes under processen. En simpel berøringsskærmgrænseflade giver en tekniker mulighed for at bruge den på produktionsgulvet og/eller fejlanalyseingeniør til at bruge den i laboratoriet.

Karakteriser IGBTS til bilindustrien — en unik ikke-destruktiv testmetode til effektcykling

Dette papir diskuterer den unikke, ikke-destruktive effektcyklingstestmetode til at karakterisere disse kritiske komponenter: forståelse af varmebane, reduktion af risikoen for svigt og forbedring af pålideligheden under høje belastninger.

Funktioner i Simcenter Micred Power Tester

Termisk prøvning

Familien af hardwareløsninger til termisk karakterisering giver komponent- og systemleverandører mulighed for nøjagtigt og effektivt at teste, måle og termisk karakterisere halvlederintegrerede kredsløbspakker, enkelt- og arrayede LED'er, stablede og multi-die-pakker, kraftelektronikmoduler, termiske interfacemateriale (TIM) egenskaber og komplette elektroniske systemer.

Vores hardwareløsninger måler direkte de faktiske varme- eller kølekurver for pakkede halvlederenheder kontinuerligt og i realtid i stedet for kunstigt at komponere dette ud fra resultaterne af flere individuelle tests. Måling af den sande termiske transiente respons på denne måde er langt mere effektiv og nøjagtig, hvilket fører til mere nøjagtige termiske målinger end steady-state-metoder. Målinger skal kun udføres én gang pr. prøve i stedet for gentagne målinger, og der tages et gennemsnit som ved steady-state-metoder.

Læs mere om termisk test

Se webinarer

A visual of the Simcenter Micred Powertester hardware.
Webinar efter behov

Forbedring af effektelektronikens termiske design

Sådan anvendes termisk transienttest, elektronikkølingssimulering og nøjagtig modelkalibrering for at forbedre det termiske design.

Simcenter termisk transienttest, elektronikkølingssimulering og modelkalibrering udføres på en bildel