Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Infografik repræsenterer en bæredygtig verden.
EN MERE BÆREDYGTIG VERDEN

Tilslutning

Mange af os er afhængige af en pålidelig og konstant elforsyning. Elektricitet står for 13,8 milliarder tons drivhusgasemissioner om året. Find ud af, hvordan Simcenter hjælper med at skabe en fremtid med lav CO2-udledning med pålidelig og bæredygtig elektricitet til alle.

Hvad er de reneste former for elproduktion

Målt i emissioner af CO2-ækvivalenter pr. gigawatt-time elektricitet i kraftværkets livscyklus. 1 gigawatt-time er det årlige elforbrug for 160 mennesker i EU.

Energikilde

Luftforurening pr. terawatt-time (TWh) elektricitet

Brunkul

32.72

Kul

24.62

Olie

18.43

Biomasse

4.63

Gas

2.82

Vandkraft

1.30

Vind

0.04

Nuklear

0.03

Solenergi

0.02

A bulb.
TANKELEDELSE

Hold lyset tændt i en klimakrise

Midt i klimakrisen kommer 63% af vores elektricitet stadig fra forbrænding af kuldioxid. Vi undersøger, hvordan simulering hjælper med at levere en fremtid med lavt kulstofindhold.

Infografik, der repræsenterer klimakrise.
Casestudie

Danmarks Tekniske Universitet

Institut for Vindenergi, DTU samarbejder med Siemens om at bruge Simcenterløsninger til det innovative ReliaBlade-projekt.

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity
Case Study

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity

Firma:Department of Wind Energy, Technical University of Denmark

Industri:Energy & utilities

Beliggenhed:Roskilde, Denmark

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions