Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Dæk?

Repræsenterer dækets ydeevne nøjagtigt for at forudsige vigtige køretøjsaspekter såsom retningsstabilitet, bremselængde og kørekomfort. Simcenter Tire hjælper dig med effektivt og præcist at modellere meget ikke-lineære dækegenskaber, så du kan analysere køretøjets adfærd bedre og tidligere.

Forstå dækkkræfter og øjeblikke
Modellering af dækydelse kræver betydelig ekspertise og specialisering. Simcenter Tire giver dig en række værktøjer til nøjagtigt at repræsentere dækkets kræfter og øjeblikke, så de kan spredes til en række populære simuleringsværktøjer til køretøjsydelse.

Implementere den globale standard for Pacejka Magic Formula
Simcenter Tire MF-Tyre simulerer nøjagtigt steady-state og transientadfærd op til 8 Hz til håndtering, kontrolprototyping og ADAS-analyser. Simcenter Tire MF-Tyre er den eneste Magic-Formula-baserede dækmodel, der er tilgængelig i alle større køretøjsdynamiske simuleringspakker, hvilket muliggør standardisering inden for og mellem virksomheder.

Analyser al køretøjsdynamik ved hjælp af en alt-i-en-dækmodel
Simcenter Tire MF-Swift udvider Simcenter Tire MF-dæk med drejningsmodellering, dækbæltedynamik og generisk 3D-forhindringsdækning til parkering, kørekomfort, forudsigelse af vejbelastning og vibrationsanalyse. Den modulære opsætning hjælper dig med at tilpasse modelkompleksiteten til det tekniske problem. Simcenter Tire MF-Swift er den hurtigste dækmodel på markedet til 3D ujævne vejsimuleringer.

Brugervenlig dækmodelparameteridentifikation ud fra målte data
Konverter nemt målte data til parametre til brug med Simcenter Dæk-modeller ved hjælp af et brugervenligt værktøj til identifikation af dækparametre, der inkluderer datavisualisering, databasefunktionalitet og avancerede estimeringsfunktioner. Simcenter MF-værktøj hjælper dig med at visualisere, justere og ændre dækmodeller samt studere virkningerne af skiftende dækforhold som dæktryk, stivhed, friktionsniveauer ved automatisk skalering af dækegenskaber.

Mål dækets ydeevne for mange vejbelægningstyper
Ud over software kan Siemens hjælpe dig med at måle dækkets fysiske ydeevne. Simcenter testanhænger er et testlaboratorium på vej, der er specielt designet til at måle kræfter og øjeblikke, et dæk giver efter, når det er på vejen i forskellige situationer, såsom tørre, våde, sne og iskolde vejforhold.

En alsidig og omkostningseffektiv tilgang til dækmodellering

Se den fulde liste over funktioner i Simcenter Dæk, og se, hvordan dets sortiment af produkter og tjenester kan hjælpe dig med at modellere dækadfærd til dynamiske simuleringer af køretøjer i dette faktaark.

Funktioner i Simcenter Tire software