Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Nastran?

Brug den førende FEM-løser

Simcenter Nastran er en førende Finite Element Method (FEM) løser til beregningsydelse, nøjagtighed og pålidelighed. Det er en kraftfuld løsning til lineær og ikke-lineær strukturel analyse, strukturel dynamik, akustik, rotordynamik, aeroelasticitet og optimering.

Stol på branchestandarden i over 50 år


Simcenter Nastran har hjulpet producenter såvel som ingeniørleverandører inden for luftfart, bilindustri, elektronik, tunge maskiner, medicinsk udstyr og andre industrier med deres kritiske tekniske computerbehov for at producere sikre, pålidelige og optimerede designs inden for stadig kortere designcyklusser.

Forenkle modelleringsprocesser

Simcenter Nastran er kendt som førende inden for struktur- og dynamiksimulering, men det går ud over disse løsninger. Ikke-lineær strukturanalyse, akustik, rotordynamik, aeroelasticitet og flagring, termisk analyse og optimering er alle tilgængelige fra den samme løser. Fordelen ved at have alle disse løsninger tilgængelige i en enkelt løser er, at input/output-filformater er de samme for alle løsningstyper, hvilket i høj grad forenkler modelleringsprocesser.

Integrer fra skrivebordet til HPC-systemer

Simcenter Nastran er tilgængelig som en integreret løsning i Simcenter 3D eller som en selvstændig løsning og giver dig fleksibiliteten til at implementere på de computersystemer, der bedst opfylder dine applikationsbehov.

Drag fordel af fleksibel licensering

Udnyt Simcenter 3D-værdibaseret licensering for at få øjeblikkelig adgang til de Simcenter Nastran-moduler, du har brug for. Hvis du bruger Simcenter Femap, kan du udforske vores Simcenter Femap/Simcenter Nastran-pakker. Du kan også licensere Simcenter Nastran separat til at arbejde med det pre/post-system, du vælger.

Højtydende databehandling til dynamik og NVH-analyse

Lær hvordan Simcenter Nastran forbedrer ydeevnen til modal og dynamisk responsanalyse.

Simcenter 3D: Det nyeste

Oplev det nyeste Simcenter 3D nyt først

Blog udgivet i den sidste uge i hver måned

Casestudie

AeroFem

A woman in a black dress is standing in front of a white wall with a blurry background.
Case Study

Bringing the iconic Junkers Ju 52 aircraft back to life digitally

Firma:AeroFEM GmbH

Industri:Aerospace & defense

Beliggenhed:Ennetbürgen, Switzerland

Siemens Software:NX, Simcenter Femap, Simcenter STAR-CCM+

Ingeniør, der bruger Simcenter Mechanical simuleringsværktøjer til at tackle komplekse tekniske udfordringer.

Hvad er nyt i Simcenter Mechanical 2506?

Strømlin dine processer, og tag direkte fat på de komplekse udfordringer ved moderne ingeniørarbejde.

Funktioner i Simcenter Nastran software