Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Femap?

Minimer dyre prototyper ved hjælp af klassens bedste simuleringsarbejdsgange. Simcenter Femap er en avanceret simuleringspre- og postprocessor til oprettelse og redigering af finite element modeller af komplekse produkter. Kraftfuld datadrevet resultatvisualisering hjælper dig med at evaluere og forbedre produktets ydeevne.

Model komplekse FE-modeller — med en mesh-centreret tilgang
Simcenter Femap kan gøre det hele, lige fra 1D-strålemodeller til tyndvægget skalelementmodellering til 3D-tet-dominant eller hex-dominant meshing. Brug avancerede arbejdsgange i Simcenter Femap til at modellere komponenter, samlinger eller systemer til at bestemme en models adfærdsmæssige respons, når den udsættes for virkelige forhold gennem de mest populære finite element (FE) -løsere, der bruges i industrien.

Stol på løsningen med mere end 30 års erfaring
Simcenter Femap leverer en brancheførende løsning til nøjagtig modellering og simulering af strukturel, dynamisk og termisk ydeevne af komplekse konstruerede systemer. Brugt af kunder inden for rumfart, bilindustri og de fleste andre industrier i årtier, kan du være sikker på, at Simcenter Femap kan hjælpe dig med at få arbejdet gjort.

Se, hvad der er nyt i den seneste udgivelse

Simcenter Femap har forsynet analytikere med de værktøjer, der kræves til at modellere komplekse konstruerede strukturer i næsten 40 år. Den seneste version, Simcenter Femap 2412, indeholder nye funktioner til Teamcenter integration, understøttelse af modal frekvensrespons i Simcenter Nastran Multi-step Nonlinear og meget mere.

Simcenter 3D: Det nyeste

Oplev det nyeste Simcenter 3D nyt først

Blog udgivet i den sidste uge i hver måned

Simcenter Femap softwarefunktioner

Simcenter Femap software prøveversion

Løs komplekse produktdesignproblemer med finit elementmodellering og analysesoftware.

Casestudie

AeroFem

A woman in a black dress is standing in front of a white wall with a blurry background.
Case Study

Bringing the iconic Junkers Ju 52 aircraft back to life digitally

Firma:AeroFEM GmbH

Industri:Aerospace & defense

Beliggenhed:Ennetbürgen, Switzerland

Siemens Software:NX, Simcenter Femap, Simcenter STAR-CCM+