Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Flotherm?

Med mere end 34 års udvikling og brugerfeedback er Simcenter Flotherm den førende elektroniske køle-simuleringssoftwareløsning til elektronisk termisk analyse af elektronik. Det forkorter udviklingen på IC-pakke-, PCB- og kabinetniveau til store systemer som datacentre.

Fremskynd arbejdsgangen til elektronisk termisk design

Simcenter Flotherm integreres med elektronikudviklingsarbejdsgangen som et værktøj for termiske ingeniører til at udføre simulering og give rettidige nøjagtige resultater og feedback til andre tekniske funktioner. Det understøtter termisk styring, simuleringsbaseret beslutningstagning fra tidlig arkitektur til endelig termisk designverifikation. Dette hjælper med at forkorte udviklingen og hjælper også med at eliminere risikoen for dyre pålidelighedsrelaterede garantiomkostninger eller eventuelle re-spins i sen fase.

Eksempler på funktioner, der hjælper ingeniører med at forkorte den termiske analyseproces, omfatter: innovativ SmartPart-teknologi, omfattende biblioteker, EDA- og MCAD-datahåndtering, en skræddersyet og stabil løsningsteknologi, avancerede kompakte termiske modelleringsteknikker, automatisk modelkalibrering til parametrisk analyse og optimeringsfunktionalitet.

Udnyt nøjagtig, hurtig termisk analyse

Udnyt Simcenter Flotherms øjeblikkelige og pålidelige kartesiske gitter, der passer til store komplekse elektronikmodeller med tusindvis af komponenter, materialer og kræfter. Simcenter Flotherm mesh og solver blev designet fra starten til at håndtere forskellige længdeskalaer fra sub-mikron til meter. Intelligent SmartPart-baseret objekttilknyttet gitter eliminerer desuden behovet for omlægning af gitter, efterhånden som objekternes placeringer og orienteringer ændres. Dette giver dig mulighed for at gå hurtigere og forblive fokuseret på simuleringsresultater og designe rumforskning.

Reducer tiden til oprettelse af modeller med intelligente SmartParts

Brug Simcenter Flotherms termiske ingeniørorienterede grænseflade, intelligent modellering og biblioteker til hurtigt at konstruere modeller til hurtige, nøjagtige undersøgelser for at understøtte tidlig termisk arkitekturbeslutningstagning. Byg modeller hurtigt ved hjælp af SmartParts-biblioteker med elektronikspecifikke komponenter såsom køleplader, ventilatorer, kabinetter, varmeledninger og mere.

Indarbejd EDA og mekanisk designdatakompleksitet under udvikling

Forbedr din modelkompleksitet og troværdighed, efterhånden som EDA og mekaniske designteams skrider frem under udviklingen. Du kan importere og forbehandle CAD-data. Håndter EDA-kompleksiteten ved at indføre ECAD-data til kortrouting og komponentlayoutinformation og modellering fra alle større EDA-softwarefilformater som ODB++ på en ligetil måde. Brug EDA Bridge til hurtig behandling og muligheder for passende modelleringsfidelitetsniveauer.

Hvad er nyt?

An image representing detailed package model creation in Simcenter Flotherm 2510 using Simcenter Flotherm Pack Utility

Lær om forbedringer af Simcenter Flotherm Pack-værktøjet til oprettelse af detaljerede termiske modeller med mono-chip IC-pakke, to-modstand (2R) og DELPHI kompakte termiske modeller, plus udforsk nye biblioteker med ROHM Semiconductor-komponenter.

Simcenter Flotherm funktioner

Få mere at vide