Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter FLOEFD?

Simcenter FLOEFD er en fuldt CAD-integreret CFD-software med multifysikfunktioner, for designere til analytikere. Det hjælper med at forkorte udviklingen med op til 65-75% sammenlignet med typiske CFD-tilgange ved at forhåndsindlæse væskestrømssimulering og termisk analyse og bruge indbygget CAD-geometri.

Frontload CFD-simulering for at forkorte udviklingen
Simcenter FLOEFD gør det muligt for designingeniører at udføre simulering tidligere i designprocessen, når det er mere omkostningseffektivt at identificere og løse problemer eller udforske forbedringer. Integreret i CAD har den vist forbedret produktivitet med en faktor på x2 til x40.

Udnyt en intuitiv CFD-grænseflade til designere
Sæt simulering i hænderne på designingeniører med Simcenter FLOEFD CAD-integreret grænseflade, guidet opsætning og udførelse af simulering, intelligente automatiseringsteknologier og ligetil visning af resultater. Tillad dem at udforske designydeevne tidligere, så de kan træffe informerede beslutninger uden at skulle overvinde traditionelle barrierer.

Udfør CFD direkte på indbygget CAD-geometri og fjern CFD-omkostningen
Eliminer forsinkelser i geometrioversættelse mellem værktøjer, og overvind kompleksiteten i forberedelsen af CAD-geometri til CFD-analyse. Simcenter FLOEFD bruger indbygget geometri direkte: Så når du undersøger ydeevnen eller evaluerer ændringer i en model, ændres CAD-modellen samtidigt.

Det har nøglestyrker i robust automatisk maskering og unik SmartCell-teknologi, der muliggør håndtering af CAD-geometri af enhver kvalitet. Disse styrker hjælper med at håndtere små smalle huller i samlinger og overfladeinkonsekvenser, som ofte medfører lange forsinkelser for helbredelse i traditionelle CFD-værktøjer. Dette suppleres med intelligent automatisering til forbehandling, såsom automatisk forsegling af CAD-geometri og lækageidentifikation.

Brug simuleringsdrevet design — udforsk, sammenlign og optimer
Udnyt parametriske undersøgelser og designudforskningsfunktionalitet til at evaluere flere designmuligheder inden for den tilgængelige tid. Evaluer 'hvad hvis' scenarier for at sikre produktets ydeevne og pålidelighed under forskellige forhold.

Ved hjælp af denne software kan du nemt sammenligne designs ved hjælp af side om side med CFD-resultatvisualiseringer, plot og tabelresultater og generere rapporter med blot et par klik. Når dit design er optimeret ved hjælp af simulering, kan du kommunikere CAD-modellen direkte til andre tekniske funktioner.

Billede af ingeniør, der bruger Simcenter FLOEFD 2506 CFD-softwareudgivelse


Hvad er nyt?

Udforsk Simcenter FLOEFD 2506 nye funktioner, herunder:

  • Styring af undermodeller: Projektparametre
  • Brug af flere FMU-baserede modeller i 3D CFD
  • Hurtigere Smart PCB og support inden for BCI-ROM'er
  • Transient strukturel analyse til termomekaniske undersøgelser

og find ud af de nyeste automatiseringsforbedringer (EFDAPI) og meget mere

Simcenter FLOEFD-funktioner