Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Flightstream?

Fremskynd tidlige designbeslutninger med Simcenter Flightstream, en hvirvelbaseret panelmetode til evaluering af aerodynamik og hydrodynamik. Anvendelser omfatter køretøjets ydeevne og belastningsberegning, fremdriftsintegration, flyvemekanik, køretøjsstabilitet og væskestrukturinteraktion. Det understøtter også avancerede analyser såsom forudsigelse af bølgemodstand og marinepropellerydeevne, hvilket gør det til en alsidig løsning på tværs af både rumfart og marine domæner.

En gengivelse i 3D-simuleringsstil af et fly, med en farvegradient kortlagt over overfladen, hvilket indikerer variationer i en fysisk parameter.

Hurtig aerodynamik og hydrodynamikvurdering

Generer steady-state-resultater for fulde køretøjer på under et minut og transiente simuleringer inden for få minutter uden brug af dyr HPC- og GPU-hardware, samtidig med at høj nøjagtighed for eksterne flowsimuleringer opretholdes.

Strømlin arbejdsgange

Eliminer kompleks volumetrisk maskering ved kun at bruge overfladegitter, hvilket reducerer forbehandlingsindsatsen betydeligt. Automatiser undersøgelser med scripting for at udforske designrum hurtigere, samtidig med at manuel indsats og behandlingstid reduceres.

Nem integration med CAD/CAE-værktøjer

Integrer problemfrit med en lang række CAD- og CAE-værktøjer. Understøtter flere geometriformater og muliggør direkte maskeimport fra eksterne værktøjer for at sikre fleksibel, kompatibel projektopsætning.

Udvalgte funktioner

Fremskynd analysen med integrerede værktøjskasseløsninger

Udnyt indbyggede værktøjskasser som Solver Sweeper, Stability & Control og API-scripting til at automatisere batchprocesser og parametriske undersøgelser. Estimér hurtigt aerodynamisk adfærd og udforsk designvariationer effektivt i tidlige og iterative designfaser.

simcenter flightstream kapacitet 1 promo 640x480

Panelmetode til viskositetskoblede og ikke-lineære strømninger

Udnyt styrkerne ved panelmetoder med en løser, der er både hurtig og i stand til at håndtere komplekse geometrikonfigurationer. Fang nøjagtigt grænselagsstrømmen og dens indvirkning på køretøjets aerodynamik med en fuldt viskosekoblet ikke-lineær flowløser.

simcenter flightstream udvalgte funktioner 3 promo 640x480

Optag komplekse bevægelser med tidsnøjagtig aerodynamik

Simulere komplekse, stablede bevægelser som VTOL-overgange, rotorbevægelser (cykliske/kollektive), avanceret klapadfærd og køretøjsmanøvrer med kontroleffektorhandlinger i en tidsnøjagtig ramme. Repræsenterer kontrolflader på forskellige geometriske troværdighedsniveauer (faired, gapped, multi-flap) og simuler deres bevægelse til trimning, stabilitet og kontrolanalyser.

simcenter flightstream kapacitet 3 indfangning af kompleks bevægelsespromo 640x480

Aeroelastiske og væskestrukturinteraktioner

Aktivér væskestrukturinteraktioner ved at koble Simcenter Flightstream med eksterne brugerdefinerede eksekverbare filer. Opløseren udsender aerodynamiske belastninger ved strukturelle knudepunkter, som behandles eksternt for at beregne forskydninger. Disse forskydninger anvendes derefter igen for at deformere overfladegitteret til iterativ aeroelastisk analyse.

simcenter flightstream udvalgte funktioner 5 promo 640x480

Hydrodynamisk bølgemodellering og modstand

Simcenter Flightstream marine free overfladeløser udvider kernens inkomprimerbare panelopløser. Baseret på uviscid bølgedynamik genererer den hurtigt og præcist overfladebølgemønstre fra nedsænket kropsbevægelse og analyserer frie overfladeeffekter. Med minimal brugerinput skaber den automatisk et frit overfladenet og kobler det sammen med kropsløsningen.

simcenter flightstream udvalgte funktioner 4 promo 640x480

Find ud af, hvordan andre bruger Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream i luftfartsindustrien (civil)

Simcenter Flightstream anvendes i luftfartsindustrien (civil) til hurtig aerodynamisk analyse på tværs af konceptuelle og foreløbige designfaser. Ingeniører bruger det til at evaluere løft, træk, stabilitet og ydeevne af flykonfigurationer, herunder vinger, skrog og fremdriftsintegration. Dens hurtige turnaround muliggør effektiv udforskning af designrum, optimering og tidlig validering, der supplerer CFD-metoder med høj kvalitet.

Et helkropsbillede af et fly med et blandet vingekropsdesign, farvet i nuancer af grønt og gult for at repræsentere aerodynamisk analyse, med to synlige motornaceller på dens øvre overflade.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er nyt i Simcenter Flightstream 26.1?

Hurtigere CFD-arbejdsgange med dybere aerodynamiske og hydrodynamiske indsigter for rumfarts- og skibsingeniører.