Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter EDEM?

Vælg Simcenter EDEM for at få afgørende indsigt i, hvordan granulære materialer interagerer med håndteringsudstyr under en række drifts- og procesforhold. Udnyt denne højtydende DEM-software (Discrete Element Method) til din bulkmateriale og partikelsimulering.

Udnyt øjeblikkelig adgang til materialemodellbiblioteker

Kom hurtigt og nemt i gang med simuleringer med Simcenter EDEMs omfattende udvalg af prækalibrerede materialemodeller, der repræsenterer sten, malme, jord og pulver.

Håndter komplekse systemer med hurtig tid til resultater

Simuler komplekse partikelsystemer i industriskala, der involverer mange millioner partikler med hurtig og skalerbar beregningsydelse på tværs af CPU-, GPU- og multi-GPU-løsere.

Problemfri integration til multifysik og AI-automatisering

Udvid anvendelsesområdet ved at koble Simcenter EDEM med FEA- og MBD-værktøjer. Kombiner det med CFD-værktøjer til nøjagtig simulering af partikelvæskesystemer og optimer automatiseringen med brancheførende AI.

Udvalgte funktioner

Simulere ethvert materiale

Model en bred vifte af virkelige materialer såsom store klipper, fine pulvere, korn, fibre og tabletter ved hjælp af den validerede og beregningsmæssigt effektive multi-sfære-metode eller vores industrikvalitets polyhedrale partikelløser.

Simcenter EDEM Funktioner - Simulere ethvert materiale

Realistisk materialeadfærd

Få adgang til et omfattende udvalg af validerede fysikmodeller til at repræsentere enhver almindelig materialeadfærd såsom tør, klæbrig eller komprimerbar. Brug brugerdefineret fysik med Simcenter EDEM's API til komplekse simuleringer og avanceret materialeadfærd såsom våd belægning, agglomerering, brud, magnetiske partikler og meget mere.

simcenter-edem-kapacitet-realistisk-materiel-adfærd-promover-640x480

Hurtig og nem arbejdsgang

Opsæt hurtige simuleringer med en intuitiv brugergrænseflade. Materialemodellbiblioteker er tilgængelige for direkte adgang til passende materialeinput. Stol på en kraftfuld løser til hurtige simuleringstider.

Simcenter EDEM hurtig og nem workflow-grænseflade, der viser partikelnummeranalyse i en roterende tromle.

Avanceret dataanalyse og visualisering

Brug et omfattende sæt indbyggede værktøjer til visualisering og analyse. En dataeksportmulighed og Python-bibliotek er tilgængelige til yderligere efterbehandling.

Simcenter EDEM avanceret dataanalyse og visualisering af partikelhastighed i en motorgradersimulering.

CAE-integration

Kombiner Simcenter EDEM med FEA- og MBD-værktøjer for at inkludere realistiske materialebelastninger i struktur- og systemdynamikanalyse. Kombiner disse med CFD-værktøjer til nøjagtig simulering af partikelvæskesystemer.

Simcenter EDEM-funktioner - CAE-integration

Industriapplikationer

Select...

Minilæssere, gravemaskiner, rendegravere og lastbilkarosserier håndterer alle bulkmaterialer fra store stenbrud til sammenhængende jord, slibende malme eller fritflydende granulat. Simcenter EDEM giver dig mulighed for at forudsige materialets adfærd og identificere risiko for blokering, spild og områder, der er tilbøjelige til slid. Det giver nøjagtige materialelaster, der kan bruges i FEA- og MBD-simuleringer for optimale design.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Få mere at vide om, hvordan kunderne bruger Simcenter EDEM

Overskrift-Amazone-86914

Amazone

AMAZONE udnytter Simcenter DEM og CFD-teknologi til at optimere pneumatisk såningsteknologi.

Læs casestudie

Udforsk yderligere ressourcer

Seneste blogs

Blogg | Hvad er nyt i Simcenter EDEM 2026.1?

Blogg | Automatiser DEM-simulering, og tilpas arbejdsgange med Simcenter EDEM JSON-formatet.

Ofte stillede spørgsmål