Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge Simcenter Pulse Studio?

Simcenter Pulse Studio er en orkestreringsplatform for ingeniørarbejdsprocesser med lav kode, der automatiserer simuleringsdrevne designprocesser på tværs af multi-fysikdomæner. Ved visuelt at forbinde værktøjer, scripts og data via en intuitiv blokdiagramgrænseflade eliminerer den manuel indsats, reducerer fejl og fremskynder beslutningstagningen — og leverer den rigtige model til den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt.

Fremskynd simuleringsdrevet design

Automatiser komplekse simuleringsarbejdsgange i flere trin med en visuel blokdiagramgrænseflade. Simcenter Pulse Studio orkestrerer parametre og resultater på tværs af værktøjer og reducerer cyklustiderne for hurtigere og sikre designbeslutninger.

Samlet orkestrering af arbejdsgange med flere værktøjer

Start og styr Simcenter- og tredjepartsprogrammer fra ét miljø. Eliminer manuelle dataoverdragelser, reducer procedurefejl, og sørg for ensartede, skalerbare simuleringsprocesser på tværs af hele din tekniske værktøjskæde.

Automatisering med lav kode til enhver ingeniør

Giv ingeniører mulighed for at opbygge og implementere automatiseringsarbejdsgange med minimal kodning. Få adgang til avanceret procesautomatisering på tværs af virksomheden med et forudfyldt opgavebibliotek, understøttelse af multi-sproget scripting og træk-og-slip-blokke.

Visuelt blokdiagram workflowbygger

Design og orkestrer tekniske arbejdsgange ved hjælp af en intuitiv blokdiagramgrænseflade. Opgaverne er repræsenteret som grafisk forbundne blokke, hvilket gør det muligt for ingeniører at definere dataflow og værktøjsinteraktioner uden dyb programmeringsekspertise. Træk-og-slip-lærredet forbinder scripts, løsere og datakilder til en samlet, eksekverbar proces - hvilket reducerer opsætningstiden og den manuelle indsats.

simcenter-pulse-visuell-blokdiagram-workflow-builder-promo-640x480

Flersproget scripting og opgaveautomatisering

Simcenter Pulse Studio understøtter Python-, Tcl-, OML- og Lua-scripting, indkapslet i genanvendelige workflowblokke. Automatiser gentagne opgaver såsom databehandling, modelopsætning og rapportgenerering med præcision. Et forudfyldt opgavebibliotek fremskynder oprettelsen af arbejdsgange, mens brugerdefinerede scripts sikrer fleksibilitet — hvilket muliggør ensartet, fejlfri automatisering i stor skala på tværs af produktudviklingens livscyklus.

simcenter-pulse-studio-flersprog-scripting-og-opgaveautomation-promo-640x480

Parallel og iterativ procesudførelse

Udfør flere arbejdsprocesgrene samtidigt med understøttelse af parallel udførelse, hvilket reducerer den samlede simuleringstid betydeligt for komplekse multifysikprocesser. Loopkonstruktioner muliggør iterative designundersøgelser og automatiserede konvergenskontroller. Kombineret med udførelse af batchtilstand håndterer Simcenter Pulse Studio storstilet opgaveautomatisering — ideel til designutforskning, afvejningsanalyse og hva-hvis-undersøgelser.

simcenter-pulse-studio-parallel-og-iterativ-proces-udførelse-promo-640x480

Orkestrering på tværs af applikationer og digital tråd

Simcenter Pulse Studio lancerer og styrer Simcenter og tredjepartsprogrammer til tovejs dataoverførsel på tværs af værktøjskæden. Det etablerer en robust digital tråd - konsoliderer scripts, sikrer processporbarhed og opretholder datakonsistens fra koncept til teknik. Designparametre med definerede grænser og enheder giver nøjagtig optimering og pålidelige, gentagelige resultater.

simcenter-pulse-studio-tværapplikation-orkestration-og-digital-tråd-promo-640x480