Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Executable Digital Twin Gateway?

Simcenter Executable Digital Twin Gateway er et centraliseret program til styring, aktivering og styring af eksekverbare digitale tvillinger (xDT) på tværs af platforme - uden ekstra IT-kompleksitet. Udrul og skalér flere xDT-forekomster fra et enkelt værktøj, sørg for kontinuerlig modeludførelse selv offline, og opdater eller fjern modeller med blot et par klik. Problemfri CAE-integration gør simuleringsdata til et skalerbart operationelt aktiv.

To ingeniører i et moderne produktionsanlæg gennemgår data på en bærbar computer ved siden af en industriel maskine.

Skalerbar implementering

Administrer og aktiver flere xDT-forekomster fra en enkelt, samlet grænseflade - uanset om modeller implementeres med eller uden hardware. Skalér trygt uden at ombygge din infrastruktur.

Robust udførelse døgnet rundt

Når de er aktiveret, kører modellerne kontinuerligt uden afbrydelse - selv i isolerede, offline miljøer. En strømlinet UX giver brugerne mulighed for at opdatere, trække tilbage eller omfordele forekomster med blot et par klik.

Sikker modelbrug

Undgå utilsigtet modelspredning, mens du muliggør fuldt kontrolleret adgang. Bevar styring over hver xDT-instans - og sørg for, at de rigtige modeller når de rigtige brugere, hver gang.

Udvalgte funktioner

Opret forbindelse til flere enheder og modeller

Simcenter Executable Digital Twin Gateway opretter automatisk forbindelse til alle enheder og xDT-modeller på målsystemet gennem sikre, indlejrede agenter, der sikrer problemfri kommunikation. Hvor automatisk forbindelse ikke er mulig, kan brugerne manuelt aktivere modeller til et bestemt mål - hvilket sikrer fuld fleksibilitet og support til alle anvendelsestilfælde.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway brugergrænseflade.

Én brugeroplevelse, flere platforme

Gateway understøtter indbygget Windows og Linux OS til softwareinstallationer, hvilket sikrer maksimal kompatibilitet via industristandard FMI. Til hardwarebaserede produktions- og driftsscenarier integreres den naturligt med Siemens Industrial Edge-økosystemet og er tilgængelig på Industrial Edge Marketplace - hvilket gør det muligt for organisationer at starte i det små og skalere trygt.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway brugergrænseflade.

Administrer modeludnyttelsen fuldt ud

Simcenter Executable Digital Twin Gateway giver brugerne fuld kontrol over alle xDT-modeller - uanset hvilket Simcenter-værktøj der har skrevet dem. Opdater, afbryd eller omplacer modeller med blot et par klik gennem en strømlinet grænseflade, der sikrer, at modellerne forbliver aktuelle, relevante og tilpasset de skiftende operationelle behov.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway brugergrænseflade.