Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC TOP connect?

Fejlfri og pålidelig ledningsføring både i og uden for styreskabet er en vigtig faktor for at sikre tilgængeligheden af dit anlæg. SIMATIC TOP connect-systemkabler hjælper dig med at spare ledningstid og minimere fejlkilder, når du tilslutter sensorer og aktuatorer til dine styreskabe.

Forskellige ledningsmuligheder er tilgængelige: den fuldt modulære forbindelse i henhold til byggestensprincippet, den fleksible forbindelse med bundtede enkeltledninger og det universelle tilslutningskabel.

Vigtige fordele

Minimer fejl under ledningsføring

Uanset om det er modulær byggesten eller frontstik med enkeltledninger, muliggør systemkablingen sikre og fejlfri tilslutninger.

Forbind dine skabe hurtigere

Installationstiden reduceres takket være mindre ledningsudlæg.

Sikre tilgængeligheden af dit anlæg

Et klart tilslutningsdiagram og enkel udskiftning af komponenter sikrer tilgængeligheden af dit anlæg.

Udvalgte funktioner

Fuldt modulær tilslutning

Fuldt modulære tilslutninger forbinder enkelt, hurtigt og sikkert sensorer og aktuatorer i marken til en SIMATIC S7 eller distribuerede IO-enheder. Forbindelsen består af frontkonnektormoduler til S7-1500 og ET 200MP, monterbare forbindelseskabler og terminalmoduler til erstatning for konventionelle klemmeblokke og muliggør også spænding og ydelsestilpasning.

Fleksibel forbindelse

Den fleksible tilslutning gør det muligt hurtigere og nemmere at tilslutte sensorer og aktuatorer monteret i styrekabinettet til SIMATIC S7. For at opnå dette er frontstikket forkoblet til tilslutning til den digitale IO-enhed med 20 eller 40 individuelle ledninger. De tydeligt mærkede individuelle kerner i den anden ende af trådbundtet kan dirigeres til ethvert element i styreskabet.

SIMATIC TOP connect universalforbindelseskabel med SIMATIC S7-1500

Universal tilslutningskabler

Kabling af SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 og LOGO! med sensorer/aktuatorer er en væsentlig faktor med hensyn til tid/omkostningsomkostninger, konfiguration, installation af styrekabinet, indkøb og nem service. Med SIMATIC TOP connect-systemkabler er det nemt og hurtigt at etablere en pålidelig forbindelse.

Det uafskærmede universalforbindelseskabel fås i længder fra 0,5 til 2 m til en lang række kontrolskabskoncepter. Det bruges til at forbinde standardforbindelsen på SIMATIC eller LOGO! enheder med SIMATIC TOP forbinder terminalmodulet og sender otte signaler og forsyningsspændingen.

Kom godt i gang med SIMATIC TOP connect

Udforsk alle muligheder for systemkabling til dine enheder.

Select...

S7-1500 og ET 200MP

SIMATIC TOP connect tilbyder to muligheder for effektiv kabelføring af input- og outputmoduler på SIMATIC S7-1500 og ET 200MP: fuldt modulær forbindelse for hurtig og klar forbindelse med sensorer og aktuatorer i marken og fleksibel forbindelse til nem tilslutning inden for styreskabe.

SIMATIC TOP-forbindelse til S7-1500: Fuldt modulær tilslutning

Fuldt modulær tilslutning

  • Garanteret systemoverensstemmelse med SIMATIC S7-1500 og ET 200MP
  • Reduceret kabelarbejde
  • Hurtig tilslutning af sensorer og aktuatorer i marken
  • Modulært system med minimale installationsomkostninger
  • Ingen blanding af enkeltledninger
  • Reducerede idriftsættelses-, test- og servicetider
  • Terminalmoduler erstatter terminalblokke og tilbyder signalering af digitale iOS ved hjælp af LED- og spændingsjusteringer, for eksempel fra 230 V AC til 24 V DC

Forreste forbindelsesmoduler

Tilslutningskabler

Tilslutning af moduler

Fleksibel forbindelse

  • Garanteret systemoverensstemmelse med SIMATIC S7-1500 og ET 200MP
  • Nem tilslutning af sensorer og aktuatorer i styrekabinettet
  • Reducerede idriftsættelsestider, da frontstikket allerede er tilsluttet
  • 0,5 mm² trådtværsnit til højere strømme
  • UL- og CSA-certificerede enkeltledninger til det amerikanske marked
  • Halogenfri versioner til brug i bygningsautomatisering

Frontstik med enkeltledninger

SIMATIC TOP-forbindelse til S7-1500: Frontstik med enkeltkerner Systemkabling

Yderligere ressourcer

Brochurer og kataloger

Brochure | SIMATIC TOP-forbindelse

Katalog | ST 70: Produkter til Totally Integrated Automation - SIMATIC

Videoer

Videoer | Vejledning: Tilslutning af universalforbindelseskablet

Videoer | Vejledning: Valg af en SIMATIC TOP-forbindelseskabling i TIA Selection Tool

Links

Forbindelse | TIA Selection Tool