SIMATIC S7-1500 R/H er et redundant CPU-system med høj tilgængelighed designet til at maksimere anlæggets tilgængelighed. Ved at synkronisere en backup-CPU med den primære, sikrer det, at der ikke går tabt data under en afbrydelse, hvilket forhindrer dyre produktionsstop. Dens unikke værdi ligger i dens systemintegrerede synkronisering og projektkonsistens, der ikke kræver særlig viden til ingeniørarbejde i TIA Portal. IO-periferien er forbundet til den primære og backup-CPU enten som switchet S1- eller S2-enhed via en PROFINET-ring med MRP til R-CPU'er og R1, switch-S1- eller S2-enhed via en hvilken som helst PROFINET-struktur til H-CPU'er. Maksimal afstand mellem CPU'er kan være ~ 100 m for R-CPU'er og op til 40 km for H-CPU'er.
Skalerbar overgangstid
Redundante CPU-par med høj tilgængelighed er forbundet enten med PROFINET eller med synkroniseringsmoduler og fiberoptisk kabel for at tillade en failover-tid på 300 ms eller 50 ms.