Opgradering af aktiver
Tilføj et aktiv til din Performance Insight-app i Industrial Edge. Med ét aktiv får du op til 50 KPI-forekomster og op til 50 variabler i appen.
Performance Insight Asset Upgrade giver Industrial Edge-appen Performance Insight et andet aktiv til at øge din datastruktur og udvide gennemsigtigheden på værkstedet. Øg maskinens og anlæggets ydeevne med op til 10%.
Et aktiv indeholder op til 50 variabler og/eller op til 50 KPI-forekomster, der bruges i applikationen. Et aktiv aktiveres, så snart du konfigurerer en KPI-forekomst, en validering af variabel grænse, et dashboard eller en rapport for det enkelte aktiv.
SIMATIC Performance Insight er en Industrial Edge-applikation, der giver optimal gennemsigtighed på dine maskiner på tværs af produktionslinjer eller hele steder. Få adgang til alle maskindata for at beregne og visualisere nøgleindikatorer (KPI'er) for at strømline dine maskiner og anlæg. Du kan finde flere oplysninger i produktarket.
Tilføj et aktiv til din Performance Insight-app i Industrial Edge. Med ét aktiv får du op til 50 KPI-forekomster og op til 50 variabler i appen.
Beregn og visualiser vigtige OEE-KPI'er, herunder samlet udstyrseffektivitet, gennemsnitlig tid mellem fejl, gennemsnitlig reparationstid og samlet effektiv udstyrsydelse, inden for et enkelt linjediagram.
Det fleksible dashboard i SIMATIC Performance Insight giver dig mulighed for at konfigurere og administrere et eller flere dashboards pr. aktiv, konfigurere observationsperioden pr. dashboard og konfigurere og administrere en eller flere widgets pr. dashboard.