Hvorfor MultiFieldBus?
SIMATIC MultiFieldBus muliggør fleksibel kommunikation mellem forskellige feltbussystemer ved hjælp af PROFINET-, EtherNet/IP- og Modbus/TCP-protokoller, så du kan opfylde forskellige maskinkrav uden besværet med at udskifte iOS, når kundeprotokollerne ændres. Brug en MultiFieldBus til tre Ethernet-protokoller som en universel løsning til dine automatiseringsprojekter.
Med MultiFieldBus kan du bruge den optimale protokol til din applikation og gøre maskindataene tilgængelige for IT uanset typen af feltbus. Maskinbyggere er i stand til at skræddersy deres maskiner til krav uden komplekse justeringer af iOS. SIMATIC ET 200 MultiFieldBus-interfacemodulerne kan udveksle data med controllerne via forskellige protokoller. SIMATIC ET 200SP kan kommunikere samtidigt via forskellige protokoller.
MultiFieldBus til kommunikation via PROFINET-protokollen kan konfigureres direkte i Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).