IO-moduler
Signalmoduler tillader et skalerbart og omkostningsoptimeret design. Ud over de klassiske input- og outputmoduler fås der også failsafe varianter.
SIMATIC ET 200pro er vores modulære I/O-system til distribueret automatisering. Dette lille, robuste og højtydende system tilbyder IP65/66/67-beskyttelse, hvilket gør det velegnet til universel brug i en bred vifte af industrier. Implementere I/O-systemer direkte på maskinen, selv i barske industrielle miljøer. Vores robuste, modulære design muliggør direkte installation uden et styreskab og modstår øgede mekaniske belastninger. Forenkle din opsætning og reducer installationskompleksiteten med SIMATIC ET 200pro.
Systemet kan udvides modulært og er bygget op omkring en aktiv bagplan, hvilket muliggør fleksibel og problemfri udvidelse.
En bred vifte af modultyper gør det muligt at skræddersy det perfekt til alt fra små opsætninger til meget komplekse applikationer.
Uanset om det bruges som en udvidelse til en central controller eller implementeres som en enkeltstående løsning med sin egen controller.
Signalmoduler tillader et skalerbart og omkostningsoptimeret design. Ud over de klassiske input- og outputmoduler fås der også failsafe varianter.
Udvid funktionaliteten af din station. IO-Link, RFID samt frekvensomformere og motorstartere er tilgængelige.
CPU'erne anbefales til distribuerede applikationer, der kræver IP65/67.
I/O-stationen er forbundet til bussystemet via interfacemoduler. Dette giver fleksible tilslutningsmuligheder.