Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC ET 200AL?

Oplev SIMATIC ET 200AL, et robust, kompakt IO-system med IP65/67-beskyttelse, udviklet til distribueret styrelektronik i trange rum og dynamiske applikationer. Dens gennemtænkte design giver mulighed for nem installation af individuelle moduler i enhver position inden for din maskine eller samlebånd. Dette skalerbare og yderst fleksible system tilpasser sig din kommunikationsstandard for optimal protokolbrug i enhver applikation.

Vigtige fordele

Fleksibel installation

Takket være det slanke design passer dette modul selv i trange rum.

Letvægts

Den minimale vægt giver fleksibiliteten til at montere modulet på bevægelige maskindele.

Blandet konfiguration

Modulerne kan enten bruges stand-alone eller som en udvidelse til SIMATIC ET 200SP.

Udvalgte moduler