Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Distributed Controller?

Distributed Controllers bruges til maskiner med en distribueret arkitektur og til seriemaskiner med begrænset plads til rådighed. Ved at flytte intelligens til individuelle stationer kan du rette fejl, uden at anlægget går i stå, hvilket øger tilgængeligheden. De kombinerer fordelene ved en SIMATIC S7-1500 med designet af et SIMATIC ET 200 IO-system.

Distributed Controllers kan monteres direkte på maskinen i små kontrolbokse eller, i tilfælde af ET 200pro, uden dem. I netværksanlæg sker tilslutning til en produktionslinjes centrale styreskab via PROFINET. Flytning af data fra det centrale styreskab til Distributed Controllers på de enkelte stationer forbedrer den samlede tilgængelighed.

Vores Distributed Controllers omfatter:

  • SIMATIC ET 200SP Åben Controller
  • SIMATIC ET 200SP CPU'er
  • SIMATIC ET 200pro CPU'er

Vigtige fordele

Forbedre ydeevnen

Behandl kommandoer hurtigt. Oplev højtydende netværksforbindelse via PROFINET IO IRT og overfør interne data med op til 100 Mbps. Optag nemt analoge værdier og output fra 50 µs og digitale værdier og output fra 1 µs.

Vedligehold tilslutningsmuligheder

Sørg for pålidelig og hurtig dataudveksling med Open Ethernet-kommunikation (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP), og kommuniker effektivt via PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R og USS.

Skalér dine operationer

Uafhængigt af miljøet kan hver Distributed Controller udvides med en masse direkte tilslutningsmoduler, standard- og failsafe, digitale og analoge indgang/udgange, moto-startere, kommunikation og teknologi.

Udvalgte funktioner