Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIMATIC S7-1500?

Med SIMATIC S7-1500 controller kan du omsætte de mest sofistikerede maskindesign til virkelighed takket være controllerens modulopbygning, som giver pålidelig hjælp, når du arbejder dig gennem den digitale transformation.

Funktionaliteten i SIMATIC S7-1500 er fuldt skalerbar. Forskellige CPU-versioner er tilgængelige, hver i flere ydelsesklasser. En bred vifte af signalmoduler til input og output samt teknologimoduler til specielle teknologiske funktioner, såsom tælle- og kommunikationsmoduler, er tilgængelige til centrale eller distribuerede konfigurationer og grænseflader til maskinen eller anlægget. SIMATIC S7-1500-systemet er godkendt til IP20 beskyttelsesgrad og er beregnet til installation i et kontrolskab.

Vigtige fordele

Maksimer ydeevnen

SIMATIC er konstrueret til højtydende automatisering, hurtig behandling, integreret bevægelseskontrol og strømlinet teknik. Dette sikrer forbedret produktivitet og optimeret maskinydeevne på tværs af forskellige applikationer.

Udvid fleksibelt

Modulariteten af SIMATIC S7-1500 er et kerneaspekt, der giver brugerne mulighed for at bygge meget tilpassede og skalerbare automatiseringsløsninger såsom CPU'er, strømforsyninger, signalmoduler, teknologimoduler og kommunikationsmoduler.

Fremtidssikre dine løsninger

SIMATIC S7-1500 er med sin virtuel eksekveringsydelse en kraftfuld og fremtidssikret automatiseringsplatform med standardiseret OPC UA-kommunikation til digitalisering. Siemens' EcoTech profil svarer på fremtidige krav til Sustainability.

Udvalgte funktioner

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk muligheder

Produktoversigt og detaljer

Hent | Produktoversigt

Katalog ST 70 | Produkter til TIA — SIMATIC

Manualer | SIMATIC S7-1500 og SIMATIC ET 200MP I/O-system

Udbudsspecifikationer | SIMATIC S7-1500

Billeder, Grafik, CAx data

Billeddatabase | Produktfotos og dimensionstegninger SIMATIC S7-1500

CAx Download Manager | CAx data