Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor PM-WEB?

PM-WEB muliggør central og sikker webbaseret adgang til alle PM Add-Ons — systemuafhængige og installationsfrie. Uanset om det er pc, tablet eller smartphone: produktionsdata kan tilgås sikkert i browseren når som helst og hvor som helst. Den fleksible forbindelse til flere PM Add-On serverinstallationer sikrer et optimalt overblik - til batchrapporter fra PM‑QUALITY, KPI'er fra PM‑ANALYZE eller PM‑CONTROL ordreplanlægning.

Billedet viser to forskellige PM Add-On webkontroller, der vises side om side.

Central adgang til alle webkontroller i PM-tilføjelsesprogrammer

PM-WEB giver adgang til alle webkontroller af PM Add-Ons via en central destinationsside - uden besværet med at skifte mellem forskellige applikationer. Dette giver brugerne mulighed for altid at holde styr på alle relevante produktionsdata.

Skift mellem flere planter problemfrit

Takket være samtidig tilslutning til flere PM Add-Os-installationer kan forskellige produktionssteder tilgås via landingssiden PM‑WEB. Alle systemdata kan tilgås med et enkelt klik — uden at skulle logge ind igen.

Installation fri adgang via enhver moderne browser

PM-WEB kræver ingen klientinstallation. Direkte adgang via en browser — uanset om det er på en pc, tablet eller smartphone — muliggør fleksibel overvågning og analyse fra hvor som helst over netværket.

Udvalgte funktioner

Centraliseret adgang til alle webkontroller til PM Add-Ons

PM-WEB integrerer brugergrænsefladerne til PM-tilføjelserne i en central webapplikation. Få adgang til Gantt-diagrammer og KPI'er fra PM‑ANALYZE, ordrer og opskrifter fra PM‑CONTROL eller batchrapporter og tendenser fra PM‑QUALITY. PM‑WEB er velegnet til brug i DMZ som en forbindelse mellem den centrale it-netværksinfrastruktur og OT-niveauet.

Billedet viser PM‑WEB med adgang til PM-tilføjelsesfunktionerne. Den valgte BatchTrend kontrol vises til højre.

Autentificering og adgangskontrol

PM-WEB integreres problemfrit med Active Directory til brugerlogin. Med PM‑WEB Configurator kan du præcist definere, hvem der har adgang til hvilken PM Add-On, og hvilken placering — finkornet, brugergrupperelateret og helt skræddersyet til din organisation. Den krypterede kommunikation mellem PM‑WEB og PM Add-On opfylder kravene i moderne sikkerhedsstandarder.

Billedet viser PM‑WEB Configurator. Interfacet giver dig mulighed for at konfigurere brugertilladelser og egenskaber.

Ofte stillede spørgsmål