Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor PM-LOGON?

PM-LOGON supplerer manuel login med den enkle og sikre brug af firma-ID-kortet. Dette sparer tid, minimerer fejl under registreringen og sikrer fuldstændig sporbarhed — præcis hvor det betyder noget.

Brugen af firma-ID-kortet gør selv komplekse adgangskoderegler håndterbare inden for rammerne af øgede sikkerhedskrav, også med tofaktorautentificering ved hjælp af en PIN-kode.

Billedet viser selvbetjeningsportalen PM‑LOGON. Forskellige RFID-login-muligheder er konfigureret til en bruger.

Optimeret og hurtigere systemadgang

PM-LOGON muliggør hurtig og nem brugerlogin ved hjælp af RFID-tokens. Dette fremskynder adgangen til SIMATIC HMI-systemer betydeligt og reducerer den manuelle indsats, der kræves for at indtaste loginoplysninger.

Et system til alle — SIMATIC Logon og UMC kombineret

Med PM-LOGON konsolideres Active Directory- og UMC-brugere i en enkelt instans — kun en central PM-LOGON-server er nødvendig for at bruge begge miljøer. Dette forenkler driften af heterogene systemmiljøer.

Selvbetjeningsportal

Med den indbyggede selvbetjening kan brugerne administrere deres egne RFID-tokens, adgangskoder og PIN-koder - uden at have brug for hjælp fra en administrator. Dette reducerer arbejdsbyrden på it-afdelingen og forenkler processen betydeligt.

Udvalgte funktioner

Login via RFID — hurtigt, sikkert og bekvemt

Med PM-LOGON logger operatørerne på SIMATIC HMI-systemer med deres RFID-token, fx firma-ID-kortet. PM‑LOGON bestemmer automatisk den tilsvarende bruger og gør det muligt at anmode om en valgfri PIN-kode. Dette gør login-processen hurtigere og mere sikker - især i miljøer, hvor hyppige brugerændringer på delte terminaler er almindelige.

Ikon til at logge ind via en RFID-læser

Fleksibel loginstyring

PM-LOGON integreres problemfrit i eksisterende IT-infrastrukturer: Den lokale Windows-brugeradministration, Active Directory og UMC kan bruges som en brugerdatabase. For heterogene systemer er det integrerede PM‑LOGON-lager tilgængeligt. Eksisterende tildelinger af firma-ID-kort kan nemt importeres for at spare administrationstid.

Systemarkitektur med forskellige WinCC computere og RFID-læsere.

Central administration: PM‑LOGON Server

PM-LOGON Server samler et vilkårligt antal RFID-læsere og forbinder dem til flere målsystemer på samme tid via frit konfigurerbare logon-kortlægninger. PM‑LOGON Runtime-forekomster kan både modtage og videresende logindata. Det betyder, at et login automatisk overføres til andre arbejdsstationer - især nyttigt i komplekse systemer med flere stationer.

Systemarkitektur bestående af forskellige WinCC-computere og RFID-læsere tilsluttet PM‑LOGON-serveren.

RFID login direkte på panelet

PM-LOGON muliggør RFID-baseret brugerlogin direkte på SIMATIC Comfort og Unified Comfort Panels. Loginoplysningerne overføres sikkert til panelets brugerstyringssystem — uden at skulle indtaste en adgangskode manuelt på enheden. Det betyder, at operatører på decentrale HMI-stationer også drager fordel af hurtige, sikre og bekvemme brugerskift.

Billedet viser et panel med en RFID-læser tilsluttet, som bruges til at logge ind med et firma-ID-kort.

Moderne godkendelse med FIDO2

Ud over at logge ind med RFID-tokens understøtter PM‑LOGON FIDO2-standarden. Brug Windows Hello, din mobile enhed eller andre FIDO-kompatible enheder til adgangskodefri og bekvem godkendelse på SIMATIC HMI-systemer, f.eks. ved hjælp af fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse. Opsætning er hurtig og nem — uden nogen it-indsats via den integrerede selvbetjeningsportal.

Ofte stillede spørgsmål