Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor bruge SIMATIC devices for special requirements?

WARNING_TOO_LONG_SIMATIC enheder til særlige krav er specielt designede IPC-produkter til unikke installationssituationer, eller hvor overfladens robusthed er kritisk. Dette giver mulighed for kompakte, decentrale driftskoncepter i barske, støvede miljøer eller hygiejnisk rene områder som fødevare- og drikkevareindustrien. Porteføljen omfatter alle IP65-beskyttede enheder til montering af støttearm og modeller med fronter i rustfrit stål til hygiejniske applikationer.

Vigtige fordele

Nyd fleksible decentrale driftskoncepter

SIMATIC PRO-enheder har kompakte, decentrale betjeningskoncepter, IP65-beskyttelse og robust aluminiumshus. Vælg mellem alsidige installationsmuligheder, såsom montering af enheden med basen eller via støttearmen.

Effektiv skalering af automatiseringsløsninger

Konfigurer IP65-beskyttede, kabinetfri automatiseringsløsninger ved hjælp af vores SIMATIC HMI PRO system og modulopbyggede udvidelser. Skaler din automatiseringsløsning, så den tilpasser sig skiftende driftsbehov.

Vedligehold ubesværet hygiejnestandarder

Oprethold hygiejnestandarder i følsomme fødevare- og drikkevareproduktionsmiljøer. Vores SIMATIC HYG-enheder har fronter i rustfrit stål for nem rengørbarhed og splintbeskyttelse for at opfylde strenge industrikrav.

Udvalgte funktioner