Højhastigheds- og multiovervågning
Tilslut op til seks skærme via et ekstra PCIe-grafikkort for bred visuel overvågning. Udnyt M.2 SSD NVMe til pålidelig drift og hurtig datahåndtering.
SIMATIC avancerede industrielle pc'er leverer robuste computerløsninger til krævende applikationer i digitale fabrikker og produktionsmiljøer.
Digitalisering øger datamængderne og kompleksiteten i industrielle processer. Vores SIMATIC high-end IPC'er løser dette med robust ydeevne og hurtig systemrespons. Behandl og gem store data hurtigt, hvilket understøtter krævende visualisering og industriel billedbehandling med SIMATIC avancerede industrielle pc'er.
Håndter nemt krævende visualiseringsopgaver og industriel billedbehandling. Behandl og gem hurtigt store datamængder til teststationer og komplekse applikationer. Opnå hurtig systemrespons til kritiske operationer.
Arbejd kontinuerligt i barske industrielle miljøer (-20° C til+50° C). Muliggør høj systemtilgængelighed med solidt hus, støvbeskyttelse, stød- og vibrationsmodstand og robust elektromagnetisk kompatibilitet.
Opnå robust planlægningssikkerhed for løbende drift, udvidelser og nye anlægskoncepter. Stol på enhedens leverbarhed, og få adgang til reparations- og reservedelstjenester i 5 til 6 år efter lanceringen på markedet.
Tilslut op til seks skærme via et ekstra PCIe-grafikkort for bred visuel overvågning. Udnyt M.2 SSD NVMe til pålidelig drift og hurtig datahåndtering.
Implementer et RAID1-system med to SSD'er i en flytbar drevplads for robust systemtilgængelighed.
Integrer skalerbare panelpc'er med et moderne industrielt design. Drag fordel af ridsesikre og kemisk resistente Full HD-skærme i 19-, 22- eller 24-tommer størrelser. Brug PCT-baseret single- eller multitouch til intuitiv betjening.