SIMATIC HMI IM-3xxA
Disse overkommelige varianter har en robust multi-touch-skærm til intuitiv betjening og fås i 2 skærmstørrelser: 12 og 15 tommer. En „dækket“ variant fås med IP65 bagside.
Meget mere end blot en simpel industriel skærm, Siemens leverer pålidelige og ekstremt robuste industrielle skærme med en lang række anvendelser. Uanset om det drejer sig om kontrolcentre, som en indbygget enhed til kontrolkonsoller eller som pc-baserede visualiserings- og kontrolløsninger, tilbyder SIMATIC industrielle skærme og tynde klienter dig altid den optimale løsning eller som fuldt IP65-beskyttede Pro-enheder.

SIMATIC fladskærme opfylder strenge krav til skærmopdateringstider for pålidelig ydeevne.
Brug SIMATIC fladskærme, når en centraliseret løsning med en panel-pc ikke er mulig, når du vil sætte din industrielle pc i drift direkte på anlægget, eller når BIOS-indstillingerne skal ændres.
Vælg den mere overkommelige SIMATIC HMI IM-3xxA-serie eller de robuste SIMATIC industrielle fladskærme afhængigt af dine muligheder og behov.
Disse overkommelige varianter har en robust multi-touch-skærm til intuitiv betjening og fås i 2 skærmstørrelser: 12 og 15 tommer. En „dækket“ variant fås med IP65 bagside.
Industrielle skærme med hurtige responstider til operatørstyring og overvågning i realtid. Disse innovative enheder fås i multi-touch-varianter med widescreen-fronter, der måler 12, 15, 19, 22 eller 24 tommer.
I den udvidede variant kan SIMATIC Industrial Flat Panels bruges i en afstand på op til 100 meter (valgfrit som Ethernet-skærm).