Hvorfor bruge SIMATIC WinCC Unified PC Runtime?
WinCC Unified PC Runtime er SCADA- og visualiseringsmotoren i WinCC Unified systemet. Det forbinder produktionsdata (OT) med it-systemer via åbne grænseflader, hvilket giver dig et enkelt, ensartet overblik over dine maskiner, linjer og anlæg.
Fra operatørstyring og overvågning til systemomfattende analyse giver denne pc-baserede løsning de værktøjer, du har brug for til at køre og forstå din drift - alt sammen inden for et system, der også bruges af HMI Unified Panels.
Lås op for reel fleksibilitet:
- Skalerbarhed
Start med en enkelt maskine, og voks til store, distribuerede systemer med stort set ubegrænsede datapunkter — uden at skifte platform. - Åbenhed
Integrer nemt med andre systemer, databaser og it-applikationer ved hjælp af standard, åbne grænseflader. - Brugsklare funktioner
Indbyggede muligheder som SQL-arkivering og redundans understøtter høj tilgængelighed og pålidelig datastyring fra første dag.