Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIMATIC HMI Unified Panels?

Få mest muligt ud af SIMATIC WinCC Unified på maskinniveau med SIMATIC HMI Unified Panels, kapacitive multitouch-skærme til maskinvisualisering. Disse paneler gør det muligt for større applikationer at hjælpe dig med at mestre udfordringerne ved digital transformation.

SIMATIC HMI Unified Panels leverer skalerbare, pålidelige operatørgrænseflader med ensartet funktionalitet på tværs af alle størrelsesklasser:

  • Prisfølsomme HMI Unified Basic Panels (fra 4 til 12 tommer) og kraftfulde HMI Unified Comfort Panels (fra 7 til 22 tommer)
  • Forskellige monteringstyper, certificeringer og udstyrsvarianter
  • Konsekvent funktionalitet og antal hardwaregrænseflader
  • Vedligeholdelsesfri webbrowserklient til fjernadgang uden yderligere software
  • Unified Comfort Panel PRO-enheder har IP65-beskyttelse
  • Unified Comfort Panel HYGIENIC-enheder har IP69/splinterbeskyttelse
  • Unified Basic og Comfort Panels SIPLUS-enheder er specielt hærdede for øget pålidelighed

Vigtige fordele

Security integreret

Få maksimal sikkerhed med en åben struktur, der kan udvides. Download sikkerheds- og firmwareopdateringer direkte til dine enheder via TIA Portal eller SIMATIC Automation Tool, så det er nemt at holde dine systemer opdaterede.

Klar til branchen

Brug Unified Comfort-paneler sammen med standardarbejdshandsker — de giver intelligent registrering af driftsfejl (f.eks. berøring af skærmen med håndkuglen), hvilket gør dem klar til barske industrielle miljøer.

Nem betjening

Betjening via smartphone som standard: Multitouch-teknologien gør det både nemt og elegant at styre Unified Comfort Panels og kombinerer maksimal brugervenlighed med farver med høj kontrast og god læsbarhed.

Udvalgte funktioner

Kom godt i gang