Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Philips GreenPower LED Solutions drevet af Signify

Philips Horticulture LED Solutions kombinerer omfattende viden om lysopskrifter til plantevækst og innovationskraft for at give avlere intelligente belysningsløsninger. <br/><br/>Som en del af Signify består Philips Horticulture LED-afdeling af et team af eksperter inden for både gartneri og lysteknologi, der er forpligtet til at forbedre avlernes forretning. <br/><br/>Vores Philips GreenPower-produkter er designet specielt til havebrugsapplikationer og tilbyder skræddersyede løsninger, der hjælper planter med at vokse bedre, hurtigere og mere konsekvent. Uanset om du arbejder i et traditionelt drivhus eller en avanceret lodret gård, vil de banebrydende LED-innovationer og videnskabsbaserede løsninger hjælpe dig med at nå dine forretningsmål.

Hvorfor Philips GreenPower LED øger udbyttet med optimeret lys?

Philips GreenPower LED-løsninger tilbyder avlere en fleksibel og omkostningseffektiv måde at forbedre afgrødekvalitet, konsistens og udbytte i lukkede, klimakontrollerede miljøer. Vores tilpasningsdygtige lysopskrifter giver dig mulighed for at finjustere spektre og intensitet til forskellige afgrøder og vækstfaser, hvilket hjælper dig med at styre egenskaber som kompakthed, farve og smag for at imødekomme markedets krav.

Med vores unikke trekanttilgang går vi ud over belysning for at levere en komplet løsning. Vores Key Account Manager tilpasser LED-strategien til dine forretningsmål, vores plantespecialist udvikler afgrødespecifikke lysopskrifter, og vores applikationsingeniør designer den ideelle belysningsopsætning. Sammen hjælper vi dig med at opnå effektive resultater af høj kvalitet.

Indendørs landbrug med Philips LED-belysning

Fordele

  • Fleksibilitet til at tilpasse lysspektrum og intensitet til hver afgrøde og vækstfase, hvilket hjælper dig med at maksimere udbyttet, forbedre kvaliteten og reducere energi- og driftsomkostninger.
  • Der kræves færre moduler takket være bredstråleoptik, hvilket reducerer installationstid, materiale og samlede faste omkostninger. Med færre kabler og nem opsætning er det en problemfri løsning. Høj effektivitet sikrer minimalt energiforbrug, og gennemprøvet teknologi leverer pålidelig, langsigtet ydeevne.
  • Ekspertviden om anlæg kombineret med lyserfaring sikrer optimale resultater. Støttet af et globalt partnernetværk og betroet af 1.000+ avlere over hele verden. Med over 150 skræddersyede lette opskrifter udviklet leverer vi gennemprøvede løsninger til at imødekomme forskellige afgrødebehov og maksimere din succes.
  • Forøg dit udbytte og rentabilitet, samtidig med at du reducerer omkostninger som energiforbrug. Vores løsninger understøtter også hele fødevarekæden, fra gård til bord, ved at minimere transportafstande og opbevaringsbehov, hvilket hjælper dig med at spare penge og fremme bæredygtighed i hele din drift.

Udvalgte funktioner

Case Study

Maggie ris på 80Acres-anlægget

80 Acres Farms

80 Acres Farms revolutionerer landbruget gennem avanceret vertikal landbrugsteknologi, der muliggør produktion af op til 300 gange mere mad ved hjælp af 95% mindre vand end traditionelle landbrugsmetoder.

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
tomater i drivhus med Philips LED-belysning

Sikring af fremtidig fødevareproduktion

Vores integrerede, automatiserede og digitaliserede belysningssystem hjælper avlere med at skalere driften effektivt. Den er designet til industriel brug og understøtter rentabel vækst, samtidig med at den sikrer ensartet afgrødeproduktion af høj kvalitet for at imødekomme de fremtidige krav til global fødevareforsyning.

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Yderligere oplysninger og ressourcer