Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS drevet af SieStar

SieStar B.V. er en hollandsk leverandør af energiløsninger, der er specialiseret i smarte, skalerbare batterilagringssystemer. SieStar blev grundlagt i 2023 gennem et samarbejde mellem SIETEC (industriel automatisering) og EmergoStar (udvikling af batterimoduler) og giver virksomheder mulighed for at tage kontrol over deres energiforbrug. Deres modulære løsninger understøtter aflastning af netbelastning, hurtig opladning af elbiler, spidsbarbering, belastningsforskydning og energihandel. SieStar-systemer, der er bygget på Siemens sikkerheds-PLC'er og bruger LiFePO4-celler, kombinerer pålidelighed, sikkerhed og ydeevne - hvilket styrker en fremtid med emissionsfri drift.

Hvorfor Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Solutions:
Skab, 10 fod og 20 ft container

Modulær:
SieStar-batterilagringssystemerne er designet til vækst inden for dets hus. Systemet kan udvides fra en til flere enheder, så lagerkapaciteten kan vokse sammen med dine forretningsbehov.ds.

Integreret EMS:
SieStar Energy Management System (EMS) styrer energistrømme bag måleren og regulerer strømforbrug og nettilførsel i henhold til den kontrakterede kapacitet. Det tilbyder funktioner såsom spidsbarbering, belastningsskift, backup strømforsyning, smart opladning, (termisk) energibuffering og energihandel.

Sikkerhed:
Systemerne er bygget i overensstemmelse med de strenge hollandske regler i PGS37.1 og tilbyder 60 minutters brandhæmning. Udstyret med et to-trins branddetekteringssystem med PAC-meddelelse, er de ikke tilgængelige og lukker automatisk ned, når en servicedør åbnes.

LiFePO4 batterier:
SieStar tilbyder en garanti på op til 10 år eller 6000 cyklusser. LFP-batteriet giver optimal stabilitet og energioverførsel.

Fordele

  • Peak barbering:
    Vores systemer giver mulighed for at bruge din strøm effektivt. Ved at implementere denne strategi kan du sprede dit energiforbrug og undgå at stole på nettet under spidsbelastningsbehov, hvor det muligvis ikke er i stand til effektivt at understøtte dine systemer.
  • Lastforskydning:
    SieStar BESS gør det muligt at opbevare dit overskud af genereret vedvarende energi til forbrug på et senere tidspunkt. F.eks. til opladning af elektriske erhvervskøretøjer eller entreprenørudstyr ved dagtid.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Transport- og byggefirmaer

Indførelse af e-udstyr kræver jævnstrømsladere med betydelig udgangseffekt (kW). Ofte er netforbindelsen for lille og kan ikke udvides på grund af overbelastning af nettet. Opladning af en BESS om dagen og afladning til læsning af e-trucks og mere natten over muliggør driftsmodellen.