Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SICAM VDIS/VDIS Pro?

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro er 3-fasede spændingsdetekterings- og indikeringsanordninger, der bruges til at detektere og indikere tilstedeværelse eller fravær af driftsspænding i mellemspændingsdistributionssystemet. De overholder standarden IEC 62271-213 for spændingsdetekterings- og indikationssystemer.

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro bruges som en lavmodstandsmodificeret (LRM) grænseflade ved at forbinde kortslutningsindikatoren til spændingsmåling.

Vigtige fordele

Forbedring af personalets sikkerhed

Registrer spændinger fra 3,3 kV for at understøtte forsigtighedsforanstaltninger ved mellemspændingsomskifterdrift. Beskyt driftspersonalet med klare spændingsstatusindikationer for at reducere risici under vedligeholdelse og drift.

Sikre overholdelse

Overhold væsentlige sikkerhedsforskrifter og branchestandarder med SICAM VDIS og VDIS Pro. Vores systemer leverer pålidelig spændingsdetektion for at understøtte din driftsintegritet og opfylde kravene til overholdelse.

Optimer driften

Identificer hurtigt strømforsynede kredsløb eller udstyr, hvilket eliminerer tidskrævende manuel kontrol. Nyd vedligeholdelsesfri drift med integrerede tests.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer