Tidssynkronisering
Opret et fælles tidsgrundlag, når du kommunikerer: ekstern tidssynkronisering via Ethernet NTP eller via feltbus ved hjælp af MODBUS RTU eller IEC 60870-5-103 kommunikationsprotokol. Intern tidssynkronisering via RTC.
SICAM T er en digital transducer, der præcist måler elektriske mængder i dit netværk. Brug denne enkelt enhed til omfattende overvågning.
Nøjagtige, rettidige elektriske netværksdata er afgørende for effektiv kontrol og driftsbevidsthed. SICAM T leverer op til 60 målte værdier for præcis kontrol, øjeblikkelige meddelelser og klar visualisering. Det kompakte design giver mulighed for fleksibel anvendelse i industrielle og forsyningsmiljøer.
Muliggør pålidelig kontrol og hurtig reaktion på kritiske hændelser med 4 hurtige analoge udgange og 2 binære udgange for at minimere nedetid. Forenkle betjeningen med en brugervenlig webserver, fjern ekstra software og gør opsætningen nem.
Overvåg elektriske netværk præcist med den digitale SICAM T transducer. Få adgang til op til 60 målte værdier for omfattende indsigt og informeret beslutningstagning i dine industrielle applikationer.
Brug hurtige analoge og binære udgange til pålidelig automatisering. Integrer med transformatorstationsautomatisering, beskyttelse eller SCADA via protokoller. Reager hurtigt på operationelle ændringer for systemstabilitet.
Brug en transducer til at fungere pålideligt i ekstreme temperaturer med høj EMC-immunitet. Minimer nedetid og reducer vedligeholdelsen for vedvarende ydeevne.
Opret et fælles tidsgrundlag, når du kommunikerer: ekstern tidssynkronisering via Ethernet NTP eller via feltbus ved hjælp af MODBUS RTU eller IEC 60870-5-103 kommunikationsprotokol. Intern tidssynkronisering via RTC.
4 indgange til vekselspændingsmåling og 3 indgange til vekselstrømsmålinger op til 10 A kontinuerlig. 4 valgfri DC-analoge udgange frit konfigurerbare og individuelt programmerbare binære udgange.
Optag og beregne ægte RMS for spænding, strøm, effekt og energi. Optag også effektfrekvens, fasevinkel, effektfaktor og aktiv effektfaktor, så du kan træffe informerede beslutninger.