Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SICAM Q200 strømkvalitetsoptager?

SICAM Q200 er en strømkvalitetsoptager og netværksanalysator til kontinuerlig indsamling og vurdering af strømkvalitet i elektriske systemer. Utilstrækkelig elektrisk energikvalitet kan forårsage uplanlagte nedetider og udstyrsfejl. SICAM Q200 registrerer, visualiserer, analyserer og transmitterer løbende vekselstrømskarakteristika som strøm, spænding, frekvens og harmoniske for at holde dit system i drift. Identificer svage punkter, implementere kvalitetsprogrammer og sikre forsyningskvalitet for at øge udstyrets levetid og reducere nedetider. SICAM Q200 er en PQ-enhed klasse A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 udg. 3), så du kan stole på, at den leverer nøjagtige værdier. Overhold EN 50160 og understøt IEC 61850 og Modbus TCP for interoperabilitet og investeringssikkerhed. Spar tid og omkostninger ved tidlig problemidentifikation.

Vigtige fordele

Reducer nedetider

Forøg dit udstyrs levetid og reducer uplanlagte nedetider. Identificer og fjern svage punkter i din elektriske energiforsyning for at beskytte dine værdifulde aktiver.

Forbedre effektiviteten

Spar tid og omkostninger ved at identificere leveringskvalitetsproblemer tidligt. Omfattende registrering af netværksparametre giver dig mulighed for at være proaktiv og forbedre din driftseffektivitet og ressourceallokering.

Forbliv kompatibel

Sikre din investering med standardkompatible måleprocedurer som IEC 61000-4-30 klasse A Ed.3. Forvent producentuafhængige sammenlignelige målte værdier og interoperabilitet med standardgrænseflader og protokoller.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer