Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Smilende energiarbejder iført en hård hat på telefonen, overlejret med stiliseret Siemens „X“ -grafik over en mørkeblå baggrund.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. nov., Hall a.A50, Wien

Find ud af, hvordan AI-drevne net kan låse op til 30% mere kapacitet og samtidig reducere afbrydelser med op til 30%.

Hvorfor vælge SICAM PPC Compact?

SICAM (PPC) Compact er en avanceret platform designet til at styre og optimere solcelleanlæg. Det integrerer problemfrit store tagterrasser og små til mellemstore jordmonterede solcelleanlæg i elnet, hvilket sikrer maksimal ydeevne og overholdelse af netkoder. SICAM PPC tilbyder flere avancerede funktionaliteter såsom Aktiv effektstyring, Reaktiv effekt og spændingskontrol, Frekvensresponskontrol, og Fejlkørsel.

Dine fordele med SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC):

  • Maksimeret energiudbytte: Optimer dit solcelleanlægs output for maksimal effektivitet.
  • Forbedret netstabilitet: Sørg for overholdelse af netkoder og oprethold stabil drift.
  • Pålidelig ydeevne: Minimer nedetid med robust systemdesign.
  • Fremtidssikret løsning: Tilpas til skiftende netkrav og markedskrav.
  • Forenklet overvågning: Centraliseret kontrol og overvågning for nem styring.

Vigtige fordele

Problemfri Grid Integration

SICAM PPC sikrer problemfri integration af solcelleanlæg i nettet og overholder alle nødvendige standarder for pålidelig drift.

Optimal energihøst

Maksimer din energiproduktion med præcis kontrol over aktiv og reaktiv effekt, hvilket sikrer det højest mulige udbytte fra din PV-installation.

Robust systempålidelighed

Med avancerede fejlgennemløbsfunktioner og frekvensresponsstyring garanterer SICAM PPC kontinuerlig og stabil drift selv under udfordrende forhold.

Udvalgte funktioner

Industrier

Select...

SICAM PPC til solenergi

Ved styring af solcelleanlæg optimerer SICAM PPC solcelleanlæg gennem aktiv og reaktiv effektstyring, hvilket sikrer maksimal effektivitet. Dens frekvensrespons og fejlgennemløbsfunktioner garanterer pålidelig og stabil energiproduktion. Ved at integrere problemfrit med netinfrastruktur hjælper SICAM PPC udviklere med at opfylde lovkrav og levere overlegen energiproduktion, hvilket gør det vigtigt for moderne solcelleanlæg.

Fotovoltaiske paneler til solindustrien

SICAM PPC til solenergi

Ved styring af solcelleanlæg optimerer SICAM PPC solcelleanlæg gennem aktiv og reaktiv effektregulering, hvilket sikrer maksimal effektivitet. Dens frekvensrespons og fejlgennemløbsfunktioner garanterer pålidelig og stabil energiproduktion. Ved at integrere problemfrit med netinfrastruktur hjælper SICAM PPC udviklere med at opfylde lovkrav og levere overlegen energiproduktion, hvilket gør det vigtigt for moderne PV

Solpaneler til at generere vedvarende energi til datacentre

PRO-tip - SICAM Photovoltaic Plant Control

Oplev, hvordan SICAM PPC Compact koordinerer omformere, sikrer overholdelsen af nettet og optimerer output.