Elektrisk variabel måling
Indsamle, vise og transmittere elektriske variabler som vekselstrøm, vekselstrømsspænding, effekttyper og harmoniske. Enheden understøtter enfasede, tre-tråds- og firetrådssystemer til grundig måling af strømkvalitet.
SICAM P850 er en multifunktionel måleenhed. Erhverve, visualisere, evaluere og transmittere elektriske variabler som strøm, spænding, frekvens, effekt og harmoniske. Gennemgå omfattende data til strømkvalitetsanalyse i dine systemer.
Øget vedvarende energi kan udfordre stabil elkvalitet. SICAM P850 løser dette ved at måle forsyningskvaliteten i enfasede, tretråds- og firetrådssystemer. Overvåg dit net, undgå forstyrrelser og hold ensartet strømkvalitet.
Betjen enheden nemt med den integrerede webserver til parameterisering, diagnose, evaluering og rapportering. Få pålidelige, konsistente data ved hjælp af IEC 61000-4-30 standardmålinger for at forbedre netstabilitet og driftseffektivitet.
Tilpas og optimer netovervågnings-, kontrol- og automatiseringssystemer på tværs af alle spændingsniveauer. Undgå udsving i strømkvaliteten og forhindre forstyrrelser ved at opretholde en stabil strømforsyning til dine operationer.
Behandle og analysere data fra moderne elektriske netkomponenter. Optag store mængder data for at forstå gitterstatus, udføre beregningsanalyse af ændringer og forbedre aktivets ydeevne.
Forøg nettets ydeevne og overvind fælles udfordringer. Brug digitale innovationer og intelligente data til udvidelse af nettet, mens du sænker det samlede budget.
Indsamle, vise og transmittere elektriske variabler som vekselstrøm, vekselstrømsspænding, effekttyper og harmoniske. Enheden understøtter enfasede, tre-tråds- og firetrådssystemer til grundig måling af strømkvalitet.
Anvend Ethernet med MODBUS TCP og IEC 61850 Edition 2 eller seriel med Modbus RTU og IEC 60870-5-103. Betjen via et komplet grafisk display med funktionstaster og en integreret webserver til pc-interaktion.
Udnyt middelværdi og fejlregistrerfunktionalitet til detaljeret analyse. Gem optagerdata med en hukommelseskapacitet på 2 GB til historiske optegnelser, systemovervågning og diagnostik.