Modulær arkitektur
Brug SICAM PAS's modulære, skalerbare arkitektur til at tilpasse dig de voksende operationelle krav. Distribuer programmer på tværs af flere computere for forbedret ydeevne, tilgængelighed og fleksibel dataindsamling.
SICAM PAS er et kraftautomatiseringssystem til energiautomatisering til overvågning og styring af strømforsyningsudstyr og processer inden for transformatorstationer.
Elproduktion og distribution står over for hurtige industriændringer, der kræver tilpasningsdygtige overvågningssystemer. SICAM PAS tilbyder et skalerbart, åbent transformatorstationskontrolsystem til problemfri integration i eksisterende infrastrukturer. Den understøtter en række kommunikationsprotokoller som IEC 61850 til pålidelig, sikker dataudveksling.
Den modulære, skalerbare arkitektur tilpasser sig skiftende krav til langsigtet brugervenlighed. Et åbent system med omfattende protokolunderstøttelse muliggør integration med mange typer enheder. Brugervenlige grænseflader og online parameterindstilling forenkler konfiguration og vedligeholdelse.
Forbedre din understationsoperation med SICAM PAS til effektiv kontrol og overvågning. Visualiser systemtilstande tydeligt for effektiv styring og informeret beslutningstagning i din energiautomatisering.
Stol på et struktureret, pålideligt system, der overholder sikkerhedsstandarder for sikker kommunikation. Brug robust dataoverførsel og asymmetrisk kryptering til at beskytte din kritiske infrastruktur.
Lavere hardware- og softwareomkostninger med et let at betjene, fleksibelt system. Forenkle installation og parameterisering af nye enheder med en intuitiv grænseflade.
Brug SICAM PAS's modulære, skalerbare arkitektur til at tilpasse dig de voksende operationelle krav. Distribuer programmer på tværs af flere computere for forbedret ydeevne, tilgængelighed og fleksibel dataindsamling.
Integrer forskellige beskyttelsesenheder, IED'er og styreenheder fra forskellige producenter. Udveksle data med SICAM PAS ved hjælp af protokoller som IEC 61850, IEC 60870-5-101/103/104, DNP V3.0, PROFIBUS DP og MODBUS.
Styr og overvåg processer centralt med SICAM SCC for klare systemtilstande. Integreret test og diagnostik forenkler enhedsopsætningen for effektiv idriftsættelse og vedligeholdelse.