Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SICAM P50/55 effektmålerenhed?

SICAM P50/55 er en effektmåler til elektriske systemer. Få og vis over 100 målte værdier for at overvåge energiforbrug og strømkvalitet på tværs af dine netnetværk.

Kæmper du med stabil strømforsyning eller optimerer energiforbruget? Vores SICAM P50/55 effektmåler registrerer løbende energidata for at give operationel indsigt. Identificer forbrugskilder og spidsbelastningstider for at sænke energiomkostningerne og forhindre svingninger i strømkvaliteten.

Mål over 100 elektriske værdier, inklusive harmoniske, til strømkvalitetsanalyse. Integrer med eksisterende systemer ved hjælp af PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII eller IEC 60870-5-103 protokoller. Stol på det grafiske display og 1 MB hukommelse til dataregistrering og overvågning, så du kan bevare data under afbrydelser.

Vigtige fordele

Lavere energiforbrug

Identificer energiforbrugskilder og spidsbrugstider i dine elektriske systemer. Få indsigt i at allokere og reducere energiomkostningerne.

Oprethold strømstabilitet

Undgå udsving i strømkvaliteten og forstyrrelser i nettet. Optimer overvågnings-, kontrol- og automatiseringssystemer for stabil elektrisk kraft under energiovergange.

Optimer med data

Behandl og analyser data fra netkomponenter, og få værdifuld indsigt i dit gitters tilstand til avanceret analyse. Forbedre aktivets ydeevne, og forlæng levetiden med informerede beslutninger.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer