Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SICAM LS?

Hold dine industrielle operationer modstandsdygtige, når der opstår generationsudfald eller netfejl. SICAM LS leverer ultrahurtig, strømbaseret belastningsreduktion på 30-70 ms, opretholder frekvensstabilitet og forhindrer kaskadeafbrydelser. Den er bygget på IEC 61850 GOOSE og skaleres til 300 belastninger på tværs af 50 prioritetsniveauer og integreres problemfrit med SIPROTEC-beskyttelse og SICAM RTU'er. Typiske anvendelser omfatter olie- og gasanlæg, kemiske anlæg, datacentre og minedrift, hvor nedetid er dyrt og sikkerhedskritisk. Som en del af SICAM 8-porteføljen arbejder SICAM LS sammen med SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact og SICAM SOG for at muliggøre dynamisk belastningsstyring, mikrogridstyring og selvoptimerende net for en smartere og mere sikker energifremtid.

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

Vigtige fordele

Stabiliser industriel kraft

Reager inden for 30-70 ms på uforudsete situationer med hurtig strømbaseret udskillelse for at holde frekvens- og prioritetsbelastninger stabile, selv på tværs af flere øer.

Reducer risikoen for afbrydelse

Kombiner dynamisk reservebaseret sletning og frekvensbaseret sikkerhedskopiering med trinvise tærskler for at forhindre kaskadeudfald og blackouts.

Skalér med dit gitter

Slip op til 300 belastninger på tværs af 50 prioritetsniveauer i forhold til IEC 61850 GOOSE, orkestreret med SIPROTEC IED'er og en SICAM RTU-baseret controller.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Sikring af pålidelig strøm — SICAM LS

Udforsk ressourcer

SiePortal - Webshop