Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SICAM FCM plus?

SICAM FCM plus er en kortslutnings- og jordfejlindikator til mellemspændingskabelnet, kompatibel med SiBushing integrerede sensorer. Overvåg netforholdene og få gennemsigtighed for resonante, kompenserede, isolerede og solidjordede neutralpunktsystemer fra 6,6 kV til 36 kV.

Integration af vedvarende energi udfordrer stabil strømforsyning og forårsager uplanlagte afbrydelser. SICAM FCM plus løser dette problem med præcis, hurtig fejllokalisering gennem retningsbestemt og ikke-retningsbestemt kortslutning og jordfejlovervågning. Gendan service hurtigt, minimer nedetid og forbedr netmodstandsdygtigheden.

Reducer installationsomkostningerne med nemme RJ45-stikforbindelser til SiBushing-sensorer. Enheden giver præcis temperaturkompensation for at eliminere genkalibrering og vedligeholdelse. Få adgang til målte værdier i realtid via RS485 MODBUS RTU-grænsefladen for forbedret driftsstyring.

Vigtige fordele

Reducer installationsomkostningerne

Minimer installationsomkostningerne med nem opsætning ved hjælp af RJ45-stikforbindelser til SI-bøsningssensorer. Gør udrulningen enklere, allokér ressourcer til kritiske opgaver og optimer projektbudgetterne.

Lokaliser fejl præcist

Lokaliser fejl hurtigt for at spare omkostninger. Selektiv fejlinformation med retningsindikator muliggør „selvhelbredende“ applikationer.

Optimer netydelsen

Opnå gennemsigtighed i dit mellemspændingskabelnet med opdaterede målte værdier til driftsstyring. Brug disse data til at evaluere dit distributionsnetværk og træffe informerede beslutninger.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Funktioner og funktioner

Udforsk ressourcer