Omfattende overvågning
Let at registrere (lokalt og eksternt) jordfejl i mellemspændingskabelnet op til 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Brug SICAM EFI til at registrere jordfejl i mellemspændingskabelnet. Det registrerer og indikerer (lokalt og eksternt) fejl i radiale eller åbne ringkabelnetværk af faste eller lavresistive jordede gitre.
SICAM EFI evaluerer løbende aktuelle værdier fra eksterne sensorer. Den registrerer og signalerer straks en jordfejl, når en indstillet tærskel overskrides, hvilket muliggør hurtigere servicegendannelse og forbedrer netværkets tilgængelighed.
Sørg for kontinuerlig drift med en dobbelt AC/DC-strømforsyning og batteri, så funktionaliteten opretholdes efter hovedstrømsudbrud. Installer nemt ved hjælp af split core sensorer, ideel til eftermontering på MV-kabler. Indbyggede begrænsninger forhindrer falske fejldetektioner fra startstrømme og automatisk genlukning, hvilket giver nøjagtige, pålidelige indikationer.
Opdag og lokaliser jordfejl hurtigere i radiale og åbne ringnetværk.
Stol på højere tilgængelighed af distributionsnetværket, mindre nedetid og reduceret indtægtstab.
Strømlin opsætningen ved hjælp af DIP-switche.
Let at registrere (lokalt og eksternt) jordfejl i mellemspændingskabelnet op til 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Vælg eksterne strømsensorer med forskellige diametre og kabellængder (3,5 m, 5 m, 16 m). Installer delte kernesensorer på eksisterende mellemspændingskabler til nye opsætninger eller eftermontering. IP68W-kompatible sensorer muliggør udendørs brug.
Evaluer løbende signaler for at detektere jordfejl, der overstiger tærsklerne. Signalfejl via LED, flag, binær udgang og valgfri signallampe. Dobbelt AC/DC og batteristrøm sikrer kontinuerlig drift efter hovedstrømsudbrud.