Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SICAM DISTO software?

SICAM DISTO registrerer og gemmer automatisk digitale fejlregistreringer fra beskyttelsesrelæer. Analyser kritiske nethændelser, og få adgang til en omfattende historie med forstyrrelser i vores software til detaljeret undersøgelse.

Beskyttelsesrelæer har begrænset hukommelse til forstyrrelsesregistreringer, hvilket forhindrer grundig analyse. SICAM DISTO henter og gemmer automatisk poster på en pc via understationskommunikation. Vedligehold et komplet arkiv med nethændelser, der muliggør nøjagtig, dybdegående analyse uden tab af data.

Brug det standardiserede OMTRADE-format (IEC 60255-24) til nem analyse med forskellige værktøjer. SICAM DISTO genkender og pakker COMTRADE-filer ud fra IEC 61850 transmissioner, hvilket forenkler datastyring. For IEC 60870-5-103 udarbejder den en detaljeret begivenhedsliste med beskyttelsesrelevante oplysninger, der giver omfattende indsigt til effektiv beslutningstagning.

Vigtige fordele

Analysere gitterhændelser

Gem og administrer automatisk digitale fejlregistreringer fra beskyttelsesrelæer for at få præcis indsigt i kritiske nethændelser. Analyser data ved hjælp af branchestandarderede IEC-formater, hvilket forbedrer din driftsforståelse.

Strømlin datastyring

Forenkle organiseringen og hentningen af forstyrrelsesdata ved at gemme poster i forudkonfigurerede mapper på en pc. Få adgang til gemte filer eksternt ved hjælp af standard operativsystemværktøjer, når du har brug for dataene.

Forbedre driften

Visualiser tidsafhængig opførsel af strømme, spændinger og begivenheder som grafer ved hjælp af SIGRA eller andre analyseværktøjer for et klart overblik over netforstyrrelser.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer