Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor understationsautomationsenhed?

SICAM A8000 er en transformatorstationsautomatiseringsenhed designet til at automatisere vidt distribuerede processer på tværs af energikæden. Dens kraftfulde dual-core CPU kombinerer forskellige kommunikationsprotokoller på en enkelt grænseflade, hvilket reducerer hardwarekrav og tekniske omkostninger betydeligt. Det er det første system, der tillader, at andre applikationer indlæses på den samme enhed ved hjælp af docker-containerteknologi.

Vigtige fordele

Modstå barske miljøer

Robuste moduler muliggør pålidelig drift under hårde forhold. Vores løsning tilbyder øget EMC-modstand op til 5 kV til direkte brug i transformatorstationer for at opretholde ydeevnen.

Gør ingeniørarbejdet enklere

Strømlin dine tekniske processer ved hjælp af den intuitive SICAM Device Manager eller den gennemprøvede SICAM TOOLBOX II. Disse værktøjer gør konfiguration og diagnosticering nemmere og fremskynder projektets færdiggørelse.

Prioriter cybersikkerhed

Opfyld cybersikkerhedskravene med en integreret kryptochip og IPsec-kryptering. Overhold internationale standarder som IEC 61850 for dataintegritet og systembeskyttelse.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer