Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor automatisering og fjernterminalenheder — SICAM A8000

SICAM A8000-serien er en modulær enhedsserie til telekontrol- og automatiseringsapplikationer inden for alle områder af energiforsyning. Dens design er velegnet til hårde omgivelsesforhold og højspændingsstyrke op til 5 kV, hvilket sikrer pålidelighed og forhindrer fejl direkte i transformatorstationer. Platformens modularitet giver en skalerbar løsning til alsidige applikationer og høj investeringssikkerhed.

Vigtige fordele

Optimer dit gitter i 3 trin

Først overvågningsstationer, der muliggør hurtig fejllokalisering og høj tilgængelighed, for det andet involverer koblingsudstyrs telekontrol for at minimere nedetid og for det tredje reducerer netværkstab gennem styring af belastningsflowet.

Plug and play for at spare ressourcer

SICAM A 8000-serien har plug-and-play-modulfunktionalitet, der hjælper med at spare tid og omkostninger, mens platformmodularitet giver mulighed for alsidige applikationsmuligheder og reduceret lagerbeholdning.

Gør det lettere med nyttige integrationer

Med flere grænseflader og et integreret GPRS-modul til enkel tilpasning til eksisterende kommunikationsinfrastrukturer, mens et integreret webparameteriseringsværktøj giver mulighed for enkel konstruktion.

Udvalgte funktioner

Udforsk resources