Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SENTRON ECPD?

Den alsidige SENTRON ECPD gør elektromekanisk omskiftning til en saga blott! Dens smarte beskyttelsesalgoritme sikrer betydeligt hurtigere og mere præcis fejldetektering og udløsning. Impulsmodstand, selektivitet, fleksibel parameterisering og talrige tilføjelsesfunktioner, der kan aktiveres og tilpasses efter behov, åbner en verden af nye muligheder:

  • Håndter høje indgangsstrømme med tillid.
  • Eliminer ineffektivt standby-strømforbrug.
  • Styr strømfordelingssystemer eksternt.
  • Udskift multienhedsfunktioner, der kræver op til 16 modulbredder, med en enkelt kompakt enhed på 2 MW.
  • Gennemfør eftermontering af kredsløbsbeskyttelse uden dyre strukturelle ændringer.
  • Reducer ressourceforbrug, materialeomkostninger og energiforbrug.
  • RCM (Reststrømovervågning) muliggør betydelige besparelser ved lovpligtig periodisk isoleringstest

Vigtige fordele

Beskyt bedre

Forbedr sikkerheden med SENTRON ECPD, den hurtigste kredsløbsbeskyttelsesenhed til dato, der tilbyder pålidelig kortslutningsbeskyttelse, fremragende impulsmodstand, høj selektivitet og fjernadgang for ekstra kontrol.

Fremskynd planlægning, udvælgelse og installation

Spar betydelig tid, kræfter og installationsplads med SENTRON ECPD. Den multifunktionelle, parameteriserbare enhed giver dig mulighed for at konfigurere indstillinger individuelt og aktivere og tilpasse en række ekstra smarte funktioner.

Handle bæredygtigt

Udnyt nye besparelsespotentialer, og design dine projekter med deres miljøpåvirkning i tankerne med en alsidig, kompakt kredsløbsbeskyttelsesenhed, der bruger 80% mindre elektronik, 90% mindre metal og leverer 60% lavere strømtab.

Udvalgte funktioner

Find ud af, hvordan andre bruger SENTRON ECPD

Casestudie

Hurtig genopretning af mobile byggepladser efter fejl

Firma:MB Well-tjenester

Beliggenhed:Tyskland

Siemens Software:SENTRON ECPD

Select...

SENTRON ECPD inden for begivenhedsteknologi

Håndter høje kapacitive belastninger med sikkerhed: SENTRON ECPD registrerer startspidser på mindre end 1 µs, hvilket forhindrer generende snubling. Skift LED-vægge, skærme og andre belastninger efter behov, beskyt koblingselementer, reducer slid, forlæng levetiden og muliggør pålidelig drift med fjernadgang og præcis overstrømsbeskyttelse.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk relaterede ressourcer

Downloads

Katalog | LV10 Lavspændings strømfordeling og elinstallationsteknologi

Hvidbog | Sikker trådløs kommunikation i lavspændingsdistribution

Udbudsspecifikationer

Software

SENTRON Powerconfig

Sentron Powercenter 3000

SIMARIS kurver

Udforsk relaterede produkter