Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SENTRON 3VA afbrydere i støbt hus?

Sørg for pålidelig beskyttelse af mennesker og systemer, minimer nedetid og sørg for operationel gennemsigtighed med de veludtænkte, modulære og meget variable SENTRON 3VA afbrydere i støbt hus.

Systemet er godkendt i henhold til IEC 60947 og UL 489 og certificeret med Siemens EcoTech-mærket og understøtter globale applikationer og leveres i flere serier, der passer til behovene hos dine maskiner og paneler. Med modulært design, meget variable konfigurationer og over 500 tilbehør til måling, kommunikation og automatisering gør de

  • giver effektiv og pålidelig beskyttelse i enhver applikation
  • sikre høj systemtilgængelighed gennem selektiv beskyttelse
  • integreres problemfrit i system- og softwarelandskaber
  • støtte bæredygtig omstilling af industri og infrastruktur

Vigtige fordele

Sikre pålidelig og selektiv beskyttelse

Beskyt mennesker, systemer og infrastruktur med koordinerede beskyttelsesmekanismer, der registrerer fejl og isolerer dem selektivt. Dette begrænser kun forstyrrelser til berørte sektioner - hvilket sikrer sikkerhed og stabil drift.

Muliggør gennemsigtighed og digital integration

Integrerede målefunktioner kombineret med kommunikationsmoduler (Modbus, PROFINET) giver statusdata i realtid. Problemfri integration i automatiserings- og styringssystemer muliggør overvågning og optimeret energiforbrug.

Gør ingeniørarbejdet enklere

Reducer varianter, strømlin planlægningen, og standardiser beskyttelsesdesign på tværs af applikationer for at mindske kompleksiteten, forkorte projekttidslinjer og forbedre konsistensen.

Udvalgte funktioner

Find ud af, hvordan andre bruger SENTRON 3VA MCCB'er

Casestudie

Skift og beskyttelse af brinttankstationer

Firma:Hydrogen Maximator

Beliggenhed:Tyskland

Siemens Software:SIMATIC ET 200SP

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk relaterede ressourcer

Downloads

Håndbog SENTRON 3VA MCCB'er med IEC-certifikat

Håndbog SENTRON 3VA UL/IEC MCCB'er

Håndbog SENTRON 3VA27 MCCB'er & 3WL10 ACB

Katalog LV 10 - SENTRON - SIVACON — ALFA

Katalog LV 18 — SENTRON ACB & MCCB'er med UL-certifikat.

Siemens EcoTech-profil

Kom godt i gang