Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor installationsenheder?

Høje installationsomkostninger, lidt plads til nye funktioner, ekstremt kostbar konvertering af eksisterende systemer og hurtigt skiftende standarder gør det svært at styre tids- og omkostningspres. SENTRON installation devices leverer effektivitet, du kan stole på — sikker, lille og smart. Måle- og kommunikationsfunktionerne i de nyeste enheder udnytter digitaliseringens fulde potentiale, så du kan strømline din elektriske installation og beskytte både mennesker og udstyr effektivt.

De kompakte installationsenheder fra SENTRON-porteføljen omfatter:

  • SENTRON miniature afbryder
  • SENTRON reststrømsbetjent afbryder (RCCB)
  • SENTRON 5SV6 COM AFDD/miniatureafbryder
  • Kombination af SENTRON 5SM6 AFD-enheden og SENTRON 5SV1 RCBO
  • Kombination af SENTRON 5ST3 fjernstyrede betjeningsmekanisme og SENTRON 5SV1 RCBO
  • Integreret controller (SENTRON Powercenter 1000+ LOGO!)
  • SENTRON 3NP1 sikringsafbryder
  • SENTRON 3VA afbryder i støbt kasse
Miniaturisierung Elektroinstallation

Vigtige fordele

Ideel beskyttelse

SENTRON installation devices giver optimal beskyttelse ikke kun for mennesker, men også for dit anlæg. Det betyder, at du drager fordel af reducerede nedetider, en ideel strømforsyning og maksimal anlægstilgængelighed.

Lille fodaftryk

Mange funktioner pakket ind i et ekstremt kompakt design: SENTRON installation devices er førstevalget, når du vil spare plads på dit distributionskort og udvide dit udvalg af funktioner.

Let at eftermontere

Opgrader dit system ubesværet! Udskift gamle enheder med nye SENTRON installation devices. Der kræves ingen ekstra plads, og deres nemme montering og installation sikrer, at du hurtigt og nemt kan fremtidssikre dit system.

Udvalgte funktioner

Udforsk relaterede produkter